Fig. 2733 - Manhole cover NIVROLL
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
MANHOLE COVERS
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2733.prj},{NB=Fig. 2733(60060400)},{DN=600},{FIGUR=2733},{LODLEVEL=400},{TYP=010},{D3=730},{D4=1050},{H1=160},{H2=200},{DL=689},{DLA=50},{G=321},{FG=232},{CG=89},{MOD=60},{INFO=Klasse D400, gemäss Norm EN124, Guss-Beton–Deckel, mit Elastomer–Einlage, mit Drehsicherung, mit Lüftungsöffnungen, mit Schlüssellöchern, mit Pickelloch, stufenlos höhenverstellbar bis 5 cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
FIGUR
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
DL
Cover Ø
[mm]
DLA
Cover hight
[mm]
G
Weight
[kg]
FG
Frame Weight
[kg]
CG
Cover Weight
[kg]
INFO
Info
ⁿ/ₐ
Fig. 2733 600
2733-010-60
600
2733
010
730
1050
160
200
689
50
321
232
89
Class D400, according to ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성