您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FGR160 - FGR 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FGR 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fgr_series/fgr160_asmtab.prj},{NB=FGR160D-L1-3-S2-22-110-145-M8x20-72/M},{RT=FGR160},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{C3=22},{C1=145},{C2=M8x20},{MOTOR=M},{ROT=342},{RIS=3000},{MIS=6000},{TR=50},{ARF=9400},{AAF=4000},{AAF2=4700},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≤95%},{WEIGHT=23.4},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤65},{MOI=23.40},{PPATH=fgr160/assemblies/fgr160_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
BACKLASH
背隙
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
C11
[mm]
C12
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
[N]
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
[N]
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FGR160D-L1-3-S2-22-110-14...
FGR160
1 : 单级 (L1)
3
≤13
72.0
Φ110
11.0
130
180.0
338.0
19.5
150.0
230.0
M
342
1026
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
23.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FGR160D-L1-4-S2-22-110-14...
FGR160
1 : 单级 (L1)
4
≤13
72.0
Φ110
11.0
130
180.0
338.0
19.5
150.0
230.0
M
542
1626
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FGR160D-L1-5-S2-22-110-14...
FGR160
1 : 单级 (L1)
5
≤13
72.0
Φ110
11.0
130
180.0
338.0
19.5
150.0
230.0
M
650
1950
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FGR160D-L1-6-S2-22-110-14...
FGR160
1 : 单级 (L1)
6
≤13
72.0
Φ110
11.0
130
180.0
338.0
19.5
150.0
230.0
M
600
1800
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FGR160D-L1-7-S2-22-110-14...
FGR160
1 : 单级 (L1)
7
≤13
72.0
Φ110
11.0
130
180.0
338.0
19.5
150.0
230.0
M
550
1650
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
23.40
FGR160D-L1-8-S2-22-110-14...
FGR160
1 : 单级 (L1)
8
≤13
72.0
Φ110
11.0
130
180.0
338.0
19.5
150.0
230.0
M
542
1626
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FGR160D-L1-10-S2-22-110-1...
FGR160
1 : 单级 (L1)
10
≤13
72.0
Φ110
11.0
130
180.0
338.0
19.5
150.0
230.0
M
650
1950
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FGR160D-L1-14-S2-22-110-1...
FGR160
1 : 单级 (L1)
14
≤13
72.0
Φ110
11.0
130
180.0
338.0
19.5
150.0
230.0
M
550
1650
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FGR160D-L1-20-S2-22-110-1...
FGR160
1 : 单级 (L1)
20
≤13
72.0
Φ110
11.0
130
180.0
338.0
19.5
150.0
230.0
M
450
1350
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤95%
24.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
21.80
FGR160D-L2-12-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
12
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
342
1026
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR160D-L2-15-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
15
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
342
1026
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR160D-L2-20-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
20
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
342
1026
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR160D-L2-25-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
25
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
650
1950
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR160D-L2-30-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
30
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
342
1026
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR160D-L2-35-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
35
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
650
1950
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR160D-L2-40-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
40
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
542
1626
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR160D-L2-50-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
50
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
650
1950
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR160D-L2-60-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
60
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
600
1800
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR160D-L2-70-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
70
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
650
1950
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR160D-L2-80-S2-19-110-1...
FGR160
2 : 双级 (L2)
80
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
542
1626
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR160D-L2-100-S2-19-110-...
FGR160
2 : 双级 (L2)
100
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
650
1950
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR160D-L2-120-S2-19-110-...
FGR160
2 : 双级 (L2)
120
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
600
1800
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR160D-L2-140-S2-19-110-...
FGR160
2 : 双级 (L2)
140
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
550
1650
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR160D-L2-160-S2-19-110-...
FGR160
2 : 双级 (L2)
160
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
500
1500
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR160D-L2-200-S2-19-110-...
FGR160
2 : 双级 (L2)
200
≤15
64.0
Φ110
10.0
130
212.5
364.5
19.5
135.5
215.5
M
450
1350
3000
6000
50
9400
4000
4700
20000
≤92%
27.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表