FDMS-KS - Leveling Feet, Male Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FDMS / FDFS - Leveling Feet
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fdms_fdfs/fdms_ks_asmtab.prj},{NB=FDMS-40-M12-100-KS},{CN=FDMS-40-M12-100-KS},{D=40},{M=M12},{LM=100},{H=27.5},{H1=7.5},{SW1=17},{SW2=18},{L1=10.8},{LOAD=33000},{MASS=},{VER=2},{PPATH=../fdm_fdf/fdm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
Length L1
[mm]
LOAD
Load
[N]
FDMS-25-M6-40-KS
FDMS-25-M6-40-KS
25
M6
40
20.5
5.5
12
10
5.2
7500
FDMS-25-M6-50-KS
FDMS-25-M6-50-KS
25
M6
50
20.5
5.5
12
10
5.2
7500
FDMS-25-M6-63-KS
FDMS-25-M6-63-KS
25
M6
63
20.5
5.5
12
10
5.2
7500
FDMS-25-M8-40-KS
FDMS-25-M8-40-KS
25
M8
40
20.5
5.5
12
13
6.8
14000
FDMS-25-M8-50-KS
FDMS-25-M8-50-KS
25
M8
50
20.5
5.5
12
13
6.8
14000
FDMS-25-M8-63-KS
FDMS-25-M8-63-KS
25
M8
63
20.5
5.5
12
13
6.8
14000
FDMS-25-M10-50-KS
FDMS-25-M10-50-KS
25
M10
50
20.5
5.5
12
16
8.4
23000
FDMS-25-M10-63-KS
FDMS-25-M10-63-KS
25
M10
63
20.5
5.5
12
16
8.4
2300
FDMS-25-M10-80-KS
FDMS-25-M10-80-KS
25
M10
80
20.5
5.5
12
16
8.4
23000
FDMS-32-M8-40-KS
FDMS-32-M8-40-KS
32
M8
40
24.5
6.5
12
13
6.8
14000
FDMS-32-M8-50-KS
FDMS-32-M8-50-KS
32
M8
50
24.5
6.5
12
13
6.8
14000
FDMS-32-M8-63-KS
FDMS-32-M8-63-KS
32
M8
63
24.5
6.5
12
13
6.8
14000
FDMS-32-M10-50-KS
FDMS-32-M10-50-KS
32
M10
50
24.5
6.5
15
16
8.4
23000
FDMS-32-M10-63-KS
FDMS-32-M10-63-KS
32
M10
63
24.5
6.5
15
16
8.4
23000
FDMS-32-M10-80-KS
FDMS-32-M10-80-KS
32
M10
80
24.5
6.5
15
16
8.4
23000
FDMS-32-M12-63-KS
FDMS-32-M12-63-KS
32
M12
63
24.5
6.5
15
18
10.8
33000
FDMS-32-M12-80-KS
FDMS-32-M12-80-KS
32
M12
80
24.5
6.5
15
18
10.8
33000
FDMS-32-M12-100-KS
FDMS-32-M12-100-KS
32
M12
100
24.5
6.5
15
18
10.8
33000
FDMS-40-M8-50-KS
FDMS-40-M8-50-KS
40
M8
50
27.5
7.5
15
13
6.8
14000
FDMS-40-M8-63-KS
FDMS-40-M8-63-KS
40
M8
63
27.5
7.5
15
13
6.8
14000
FDMS-40-M8-80-KS
FDMS-40-M8-80-KS
40
M8
80
27.5
7.5
15
13
6.8
14000
FDMS-40-M10-50-KS
FDMS-40-M10-50-KS
40
M10
50
27.5
7.5
15
16
8.4
23000
FDMS-40-M10-63-KS
FDMS-40-M10-63-KS
40
M10
63
27.5
7.5
15
16
8.4
23000
FDMS-40-M10-80-KS
FDMS-40-M10-80-KS
40
M10
80
27.5
7.5
15
16
8.4
23000
FDMS-40-M12-63-KS
FDMS-40-M12-63-KS
40
M12
63
27.5
7.5
17
18
10.8
33000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성