目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FAD090 - FAD 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FAD 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fad_series/fad090_asmtab.prj},{NB=FAD090D-L1-4-P2-16-80-100-M6-42/M},{RT=FAD090},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR1=L1},{RR=4},{FZBL1=1},{BACKLASH=P2},{C3=16},{C1=100},{C2=M6x14},{MOTOR=M},{ROT=130},{RIS=4000},{MIS=8000},{UB=≤1},{PB=≤3},{SB=≤5},{TR=31},{MBM=235},{ARF=2310},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≥97%},{WEIGHT=3.0},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤60},{MOI=0.51},{PPATH=fad090/assemblies/fad090_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
UB
超精密背隙 (P0)
[arcmin]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
MBM
最大弯曲力矩 (M2KB2)
[Nm]
ARF
容许径向力 (F2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率 (η)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FAD090D-L1-4-P2-16-80-100...
FAD090
1 : 单级 (L1)
4
42.0
Φ80
6.5
86
6.0
104.0
M
130
390
4000
8000
≤1
≤3
≤5
31
235
2310
20000
≥97%
3.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.51
FAD090D-L1-5-P2-16-80-100...
FAD090
1 : 单级 (L1)
5
42.0
Φ80
6.5
86
6.0
104.0
M
160
480
4000
8000
≤1
≤3
≤5
31
235
2310
20000
≥97%
3.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.47
FAD090D-L1-6-P2-16-80-100...
FAD090
1 : 单级 (L1)
6
42.0
Φ80
6.5
86
6.0
104.0
M
150
450
4000
8000
≤1
≤3
≤5
31
235
2310
20000
≥97%
3.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.45
FAD090D-L1-7-P2-16-80-100...
FAD090
1 : 单级 (L1)
7
42.0
Φ80
6.5
86
6.0
104.0
M
140
420
4000
8000
≤1
≤3
≤5
31
235
2310
20000
≥97%
3.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.45
FAD090D-L1-8-P2-16-80-100...
FAD090
1 : 单级 (L1)
8
42.0
Φ80
6.5
86
6.0
104.0
M
120
360
4000
8000
≤1
≤3
≤5
31
235
2310
20000
≥97%
3.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.45
FAD090D-L1-10-P2-16-80-10...
FAD090
1 : 单级 (L1)
10
42.0
Φ80
6.5
86
6.0
104.0
M
100
300
4000
8000
≤1
≤3
≤5
31
235
2310
20000
≥97%
3.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.44
FAD090D-L2-20-P2-8-38.1-6...
FAD090
2 : 双级 (L2)
20
34.0
Φ38.1
5.0
60
5.5
128.0
M
130
390
4000
8000
-
≤5
≤7
31
235
2310
20000
≥94%
3.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.13
FAD090D-L2-25-P2-8-38.1-6...
FAD090
2 : 双级 (L2)
25
34.0
Φ38.1
5.0
60
5.5
128.0
M
160
480
4000
8000
-
≤5
≤7
31
235
2310
20000
≥94%
3.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.13
FAD090D-L2-35-P2-8-38.1-6...
FAD090
2 : 双级 (L2)
35
34.0
Φ38.1
5.0
60
5.5
128.0
M
160
480
4000
8000
-
≤5
≤7
31
235
2310
20000
≥94%
3.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.13
FAD090D-L2-40-P2-8-38.1-6...
FAD090
2 : 双级 (L2)
40
34.0
Φ38.1
5.0
60
5.5
128.0
M
130
390
4000
8000
-
≤5
≤7
31
235
2310
20000
≥94%
3.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.13
FAD090D-L2-50-P2-8-38.1-6...
FAD090
2 : 双级 (L2)
50
34.0
Φ38.1
5.0
60
5.5
128.0
M
160
480
4000
8000
-
≤5
≤7
31
235
2310
20000
≥94%
3.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.13
FAD090D-L2-60-P2-8-38.1-6...
FAD090
2 : 双级 (L2)
60
34.0
Φ38.1
5.0
60
5.5
128.0
M
150
450
4000
8000
-
≤5
≤7
31
235
2310
20000
≥94%
3.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.13
FAD090D-L2-70-P2-8-38.1-6...
FAD090
2 : 双级 (L2)
70
34.0
Φ38.1
5.0
60
5.5
128.0
M
140
420
4000
8000
-
≤5
≤7
31
235
2310
20000
≥94%
3.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.13
FAD090D-L2-80-P2-8-38.1-6...
FAD090
2 : 双级 (L2)
80
34.0
Φ38.1
5.0
60
5.5
128.0
M
120
360
4000
8000
-
≤5
≤7
31
235
2310
20000
≥94%
3.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.13
FAD090D-L2-100-P2-8-38.1-...
FAD090
2 : 双级 (L2)
100
34.0
Φ38.1
5.0
60
5.5
128.0
M
100
300
4000
8000
-
≤5
≤7
31
235
2310
20000
≥94%
3.7
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤60
0.13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表