피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FA6Z - Bearing-Single type
XUANMU
Comprehensive catalog
5-bearing
Powered by
CAD모델 선택
{xuanmu/zonghexinglv/5-bearing/fa6z.prj},{NB=FA6003Z},{SC=FA},{PC=Z},{TYPE=Single type},{MATP=SUJ2},{BEARING=6003},{DD=17.0},{D=35},{B=10.0},{R=0.30},{CR=6000},{CO=3250},{KRPM=22000},{DS=19.00},{DH=33.0},{RR=0.3},{DG=41.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PC
Post code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
BEARING
bearing
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
CO
Basic static load rating
[N]
KRPM
Allowable speed krpm
[rpm]
DS
ds
[min]
DH
dh
[max]
RR
R
[max]
DG
dg
[g]
FA6000Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6000
10.0
26
8.0
0.30
4550
1970
30000
12.00
24.0
0.3
18.0
FA6200Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6200
10.0
30
9.0
0.60
5100
2390
24000
14.00
26.0
0.6
32.0
FA6300Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6300
10.0
35
11.0
0.60
8100
3450
22000
14.00
31.0
0.6
52.0
FA6001Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6001
12.0
28
8.0
0.30
5100
2370
28000
14.00
26.0
0.3
22.0
FA6201Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6201
12.0
32
10.0
0.60
6800
3050
22000
16.00
28.0
0.6
37.0
FA6301Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6301
12.0
37
12.0
1.00
9700
4200
20000
17.00
32.0
1
60.0
FA6002Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6002
15.0
32
9.0
0.30
5600
2830
24000
17.00
30.0
0.3
31.0
FA6202Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6202
15.0
35
11.0
0.60
7650
3750
20000
19.00
31.0
0.6
45.0
FA6003Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6003
17.0
35
10.0
0.30
6000
3250
22000
19.00
33.0
0.3
41.0
FA6203Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6203
17.0
40
12.0
0.60
9550
4800
17000
21.00
36.0
0.6
67.0
FA6004Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6004
20.0
42
12.0
0.60
9400
5000
18000
24.00
38.0
0.6
68.0
FA6204Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6204
20.0
47
14.0
1.00
12800
6600
15000
25.00
42.0
1
107.0
FA6005Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6005
25.0
47
12.0
0.60
10100
5850
15000
29.00
43.0
0.6
79.0
FA6205Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6205
25.0
52
15.0
1.00
14000
7850
13000
30.00
47.0
1
129.0
FA6006Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6006
30.0
55
13.0
1.00
13200
8300
13000
35.00
50.0
1
116.0
FA6206Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6206
30.0
62
16.0
1.00
19500
11300
11000
35.00
57.0
1
199.0
FA6007Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6007
35.0
62
14.0
1.00
16000
10300
11000
40.00
57.0
1
151.0
FA6207Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6207
35.0
72
17.0
1.10
25700
15300
9500
41.50
65.5
1
284.0
FA6010Z
FA
Z
Single type
SUJ2
6010
50.0
80
16.0
1.00
21800
16600
8500
55.00
75.0
1
261.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
bearing_b - Deep Groove Ball Bearings - Shield_b
Misumi
06.04.2023
MAE-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings MÄDLER®, inner...
MÄDLER
26.04.2024
N 100 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
FA6 - Bearing-Open type
XUANMU
15.11.2023
CAA - Open type
HEFA
14.06.2024
BA6000Z,BA6200Z,BA6300Z - Deep groove ball bearings - single cover type
SRD-FA
04.04.2023
Shielded Type
MinebeaMitsumi Inc.
16.11.2021
MAE-SLE-FF-LOSLS-VN - Flange Bearing Units FF, for Support Side, nickel-pla...
MÄDLER
10.04.2024
11-4516, 11-5510, 11-5512, 11-5516, 11-5520, 11-6510, 11-6512, 11-6514, 11-...
80/20
27.07.2023
B6 _ _ ZZ, B6 _ _ AZZ, SB6 _ _ ZZ, SB6 _ _ AZZ, BR _ _ ZZ, SBR _ _ ZZ - Sma...
Misumi
07.06.2021
BA1_010 - Angular contact ball bearings, super-precision
SKF
06.06.2024
BA7000,BA7200,BA7001 - Angular contact ball bearings - single row type
SRD-FA
04.04.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성