EV278-27 - 沟槽式夹持型联轴器
义文工业五金
联轴器
夹持型联轴器
沟槽式夹顶丝联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{evan/couplings/couplings_with_grub_hub/slit_type_couplings_with_clamping_hub/base.prj},{NB=EV278-27000112_base},{CNSORDERNO=EV278-27000112},{A=25.0},{B=6.0},{C=6.0},{D=31.0},{E=8.0},{F=4.0},{H=8.5},{I=M3},{I1=3.0},{J=1.5},{N=2.0},{T=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
轴孔径1
[mm]
C
轴孔径2
[mm]
D
总长度
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
紧固螺栓螺纹
ⁿ/ₐ
J
紧固螺栓扭矩
[N*m]
N
n
[N*m]
EV278-27000101_base
EV278-27000101
16.0
4.0
5.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000100_base
EV278-27000100
16.0
4.0
4.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000102_base
EV278-27000102
16.0
5.0
5.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000103_base
EV278-27000103
16.0
5.0
6.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000104_base
EV278-27000104
16.0
5.0
8.0
23.0
6.4
3.2
5.5
M3
1.0
0.5
EV278-27000105_base
EV278-27000105
20.0
5.0
5.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000106_base
EV278-27000106
20.0
5.0
6.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000107_base
EV278-27000107
20.0
5.0
8.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000108_base
EV278-27000108
20.0
6.0
6.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000109_base
EV278-27000109
20.0
6.0
6.3
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000110_base
EV278-27000110
20.0
6.0
8.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000111_base
EV278-27000111
20.0
6.0
10.0
26.0
7.0
3.5
6.5
M3
1.0
1.0
EV278-27000112_base
EV278-27000112
25.0
6.0
6.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000113_base
EV278-27000113
25.0
6.0
6.3
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000114_base
EV278-27000114
25.0
6.0
8.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000115_base
EV278-27000115
25.0
6.0
10.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000116_base
EV278-27000116
25.0
6.3
8.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000117_base
EV278-27000117
25.0
6.3
10.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000118_base
EV278-27000118
25.0
8.0
8.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000119_base
EV278-27000119
25.0
8.0
10.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000120_base
EV278-27000120
25.0
8.0
12.0
31.0
8.0
4.0
8.5
M3
1.5
2.0
EV278-27000121_base
EV278-27000121
32.0
10.0
10.0
41.0
11.0
5.5
10.5
M4
3.5
4.0
EV278-27000122_base
EV278-27000122
32.0
10.0
11.0
41.0
11.0
5.5
10.5
M4
3.5
4.0
EV278-27000123_base
EV278-27000123
32.0
10.0
12.0
41.0
11.0
5.5
10.5
M4
3.5
4.0
EV278-27000124_base
EV278-27000124
32.0
10.0
14.0
41.0
11.0
5.5
10.5
M4
3.5
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPLCN, CPLSC - 联轴器 沟槽式夹持型 标准型
Misumi
08.06.2021
EV278-27 - 沟槽式顶丝型联轴器
义文工业五金
15.08.2023
CPCX - 联轴器 沟槽式夹持型 标准型
Misumi
08.06.2021
EV287-27 - 双膜片顶丝型联轴器
义文工业五金
15.08.2023
EV278-27 - 十字夹持型联轴器
义文工业五金
15.08.2023
EV287-27 - 双膜片夹持型联轴器
义文工业五金
15.08.2023
CPNA - 螺纹沟槽式联轴器-止动螺丝型
上隆SAMLO
25.10.2023
CPAS - 螺纹沟槽式联轴器-夹持型
上隆SAMLO
08.06.2022
SL-CPLS, SH-CPLS - Precision Cleaning Couplings - Slit, Setscrew - Normal
Misumi
05.10.2023
MDW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
EV287-27 - 单膜片夹持型联轴器
义文工业五金
15.08.2023
EV103-22 - 膨胀铆钉
义文工业五金
15.08.2023
外径40 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
MOS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表