피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV197-01 - Under-Center Draw Latches Type 01
Evan Industrial Hardware
Latches
Draw Latches
Under-Center Draw Latches Type 01
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/draw_latches/under-center_draw_latches_type_01/under-center_draw_latches_type_01_asmtab.prj},{NB=EV197-01100006},{CNSORDERNO=EV197-01100006},{A=Latch with Padlock Hasp},{MATERIAL=Stainless Steel},{FINISH=},{G=G1},{PPATH=assemblies/under-center_draw_latches_type_01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
G
Type
ⁿ/ₐ
EV197-01100001
EV197-01100001
Carbon Steel
Zinc Plated
G1
EV197-01100002
EV197-01100002
Stainless Steel
G1
EV197-01100003
EV197-01100003
Latch with Secondary Catc...
Carbon Steel
Zinc Plated
G1
EV197-01100004
EV197-01100004
Latch with Secondary Catc...
Stainless Steel
G1
EV197-01100005
EV197-01100005
Latch with Padlock Hasp
Carbon Steel
Zinc Plated
G1
EV197-01100006
EV197-01100006
Latch with Padlock Hasp
Stainless Steel
G1
EV197-01100007
EV197-01100007
Carbon Steel
Zinc Plated
G2
EV197-01100008
EV197-01100008
Stainless Steel
G2
EV197-01100009
EV197-01100009
Latch with Secondary Catc...
Carbon Steel
Zinc Plated
G2
EV197-01100010
EV197-01100010
Latch with Secondary Catc...
Stainless Steel
G2
EV197-01100011
EV197-01100011
Latch with Padlock Hasp
Carbon Steel
Zinc Plated
G2
EV197-01100012
EV197-01100012
Latch with Padlock Hasp
Stainless Steel
G2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05598 - Snap lock
norelem
30.05.2024
EV197-01 - Over-Center Draw Latches Type 08 Spring Secondary Catch
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV197-01 - Under-Center Draw Latches Type 02
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
HGB13 - Latch Standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GN825.2 - Folding handles with recessed tray, with spring-loaded return
Berger Tools
04.04.2023
SK3-016 - Draw Latch
KUNLONG
10.01.2024
1212636 - TOOL-CASE-2 EMPTY
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
LB24KH_KT - Concealed handle - foldable - interior
HEFA
14.06.2024
8191312 - TOOL-CASE EMPTY CUS
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
XAD57 - Concealed Handle, Foldable Type ,Built-In Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
GN425.8 A - Folding handles with recessed tray, Type A, with handle locking...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성