피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV154-02 - Diamond Cut Knurled Knobs With Internal Thread
Evan Industrial Hardware
Clamping Knobs
Knurled Knobs
Diamond Cut Knurled Knobs With Internal Thread
Powered by
CAD모델 선택
{evan/clamping_knobs/knurled_knobs/diamond_cut_with_internal_thread/diamond_cut_with_internal_thread.prj},{NB=EV154-02000050},{CNSORDERNO=EV154-02000050},{A=39.5},{B=M6},{B1=6.0},{C=17.0},{D=26.5},{E=12.5},{F=12.0},{H=MIN},{I=MIN},{J=MIN},{G=G1},{COLOR=Center Cap Red(RAL3000)},{COLOR1=0.570},{COLOR2=0.170},{COLOR3=0.130},{COLOR4=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
EV154-02000040
EV154-02000040
39.5
Plain Hole
17.0
26.5
12.5
14.0
12.0
6.0
17.0
G2
Center Cap Black(RAL9005)
EV154-02000041
EV154-02000041
39.5
Plain Hole
17.0
26.5
12.5
14.0
12.0
6.0
17.0
G2
Center Cap Orange(RAL2004...
EV154-02000042
EV154-02000042
39.5
Plain Hole
17.0
26.5
12.5
14.0
12.0
6.0
17.0
G2
Center Cap Light Grey(RAL...
EV154-02000043
EV154-02000043
39.5
Plain Hole
17.0
26.5
12.5
14.0
12.0
6.0
17.0
G2
Center Cap Yellow(RAL1021...
EV154-02000044
EV154-02000044
39.5
Plain Hole
17.0
26.5
12.5
14.0
12.0
6.0
17.0
G2
Center Cap Blue(RAL5024)
EV154-02000045
EV154-02000045
39.5
Plain Hole
17.0
26.5
12.5
14.0
12.0
6.0
17.0
G2
Center Cap Red(RAL3000)
EV154-02000056
EV154-02000056
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
18.0
15.0
6.0
23.0
G2
Center Cap Black(RAL9005)
EV154-02000057
EV154-02000057
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
18.0
15.0
6.0
23.0
G2
Center Cap Orange(RAL2004...
EV154-02000058
EV154-02000058
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
18.0
15.0
6.0
23.0
G2
Center Cap Light Grey(RAL...
EV154-02000059
EV154-02000059
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
18.0
15.0
6.0
23.0
G2
Center Cap Yellow(RAL1021...
EV154-02000060
EV154-02000060
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
18.0
15.0
6.0
23.0
G2
Center Cap Blue(RAL5024)
EV154-02000061
EV154-02000061
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
18.0
15.0
6.0
23.0
G2
Center Cap Red(RAL3000)
EV154-02000062
EV154-02000062
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
20.0
15.0
8.0
25.0
G2
Center Cap Black(RAL9005)
EV154-02000063
EV154-02000063
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
20.0
15.0
8.0
25.0
G2
Center Cap Orange(RAL2004...
EV154-02000064
EV154-02000064
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
20.0
15.0
8.0
25.0
G2
Center Cap Light Grey(RAL...
EV154-02000065
EV154-02000065
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
20.0
15.0
8.0
25.0
G2
Center Cap Yellow(RAL1021...
EV154-02000066
EV154-02000066
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
20.0
15.0
8.0
25.0
G2
Center Cap Blue(RAL5024)
EV154-02000067
EV154-02000067
50.0
Plain Hole
20.0
33.0
16.0
20.0
15.0
8.0
25.0
G2
Center Cap Red(RAL3000)
EV154-02000078
EV154-02000078
61.0
Plain Hole
23.0
39.0
18.5
25.0
16.0
10.0
30.0
G2
Center Cap Black(RAL9005)
EV154-02000079
EV154-02000079
61.0
Plain Hole
23.0
39.0
18.5
25.0
16.0
10.0
30.0
G2
Center Cap Orange(RAL2004...
EV154-02000080
EV154-02000080
61.0
Plain Hole
23.0
39.0
18.5
25.0
16.0
10.0
30.0
G2
Center Cap Light Grey(RAL...
EV154-02000081
EV154-02000081
61.0
Plain Hole
23.0
39.0
18.5
25.0
16.0
10.0
30.0
G2
Center Cap Yellow(RAL1021...
EV154-02000082
EV154-02000082
61.0
Plain Hole
23.0
39.0
18.5
25.0
16.0
10.0
30.0
G2
Center Cap Blue(RAL5024)
EV154-02000083
EV154-02000083
61.0
Plain Hole
23.0
39.0
18.5
25.0
16.0
10.0
30.0
G2
Center Cap Red(RAL3000)
EV154-02060001
EV154-02060001
31.0
M5
15.0
24.0
11.5
10.0
G1
Center Cap Black(RAL9005)
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성