您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV153-27 - U型拉手05型
义文工业五金
拉手
明装拉手
U型拉手05型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/handles/surface_mounted_handle/u_handles_type_05/u_05.prj},{NB=EV153-27002228},{CNSORDERNO=EV153-27002228},{A=120},{B=28},{C=20},{D=M8},{E=60},{F=16},{COLOR=Black},{DX=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
安装孔距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
高度
[mm]
F
[mm]
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
EV153-27002227
EV153-27002227
90
28
18
M6
50
14
黑色
EV153-27002228
EV153-27002228
120
28
20
M8
60
16
黑色
EV153-27002229
EV153-27002229
180
28
20
M8
60
16
黑色
EV153-27002230
EV153-27002230
240
28
20
M8
60
16
黑色
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表