피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV153-03 - Aluminium U-Handles Type 02
Evan Industrial Hardware
Handles
Surface Mounted Handle
Aluminium U-Handles Type 02
Powered by
CAD모델 선택
{evan/handles/surface_mounted_handle/aluminium_u-handles_type_02/ev153-03.prj},{NB=EV153-03140007},{CNSORDERNO=EV153-03140007},{A=26},{B=120},{C=17},{D=6.4},{E=55},{F=11.0},{H=134},{I=17},{J=6.0},{DX=11.000},{RX=6.500},{RR=21.500},{LXX=67},{ST=Plastic Spray Coating, Tumble Grinding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
B±0.25(Mounting Hole Distance)
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E(High)
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
EV153-03140001
EV153-03140001
20
100
13
5.4
49
13.5
112
13
5.5
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140002
EV153-03140002
20
112
13
5.4
49
13.5
124
13
5.5
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140006
EV153-03140006
26
116
17
6.4
55
11.0
130
17
6.0
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140003
EV153-03140003
20
120
13
5.4
49
13.5
132
13
5.5
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140007
EV153-03140007
26
120
17
6.4
55
11.0
134
17
6.0
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140004
EV153-03140004
20
128
13
5.4
51
13.5
140
13
5.5
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140008
EV153-03140008
26
132
17
6.4
55
11.0
146
17
6.0
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140005
EV153-03140005
20
160
13
5.4
51
13.5
172
13
5.5
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140009
EV153-03140009
26
164
17
6.4
57
11.0
178
17
6.0
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140010
EV153-03140010
26
179
17
6.4
57
11.0
193
17
6.0
Plastic Spray Coating, Tu...
EV153-03140011
EV153-03140011
26
196
17
6.4
57
11.0
210
17
6.0
Plastic Spray Coating, Tu...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성