피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV110-22 - Metric HexagonalCylindrical Head Machine Screws
Evan Industrial Hardware
Plastic Fasteners
Plastic Screws
Metric HexagonalCylindrical Head Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_hexagonal_cylindrical_head_machine_screws/metric_hexagonal_cylindrical_head_machine_screws.prj},{NB=EV110-22000203},{CNSORDERNO=EV110-22000203},{A=M5},{A1=5.0},{B=25.0},{C=5},{D=8.5},{E=4},{F=},{COLOR=Light Brown},{COLOR1=0.96,0.64,0.38,0.17},{MATERIAL=UL94 V-0 PEEK},{C1=5.000},{D1=8.500},{E1=4.000},{F1=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
EV110-22001236
EV110-22001236
M3
8.0
3
5.5
2.5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22001237
EV110-22001237
M3
10.0
3
5.5
2.5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000014
EV110-22000014
M3
12.0
3
5.5
2.5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000191
EV110-22000191
M3
15.0
3
5.5
2.5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000192
EV110-22000192
M3
20.0
3
5.5
2.5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000193
EV110-22000193
M3
25.0
3
5.5
2.5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000194
EV110-22000194
M4
10.0
4
7
3
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000195
EV110-22000195
M4
12.0
4
7
3
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000196
EV110-22000196
M4
15.0
4
7
3
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000197
EV110-22000197
M4
20.0
4
7
3
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000198
EV110-22000198
M4
25.0
4
7
3
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000199
EV110-22000199
M4
30.0
4
7
3
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000200
EV110-22000200
M5
8.0
5
8.5
4
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000026
EV110-22000026
M5
10.0
5
8.5
4
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000201
EV110-22000201
M5
12.0
5
8.5
4
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000012
EV110-22000012
M5
15.0
5
8.5
4
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000202
EV110-22000202
M5
20.0
5
8.5
4
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000203
EV110-22000203
M5
25.0
5
8.5
4
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000204
EV110-22000204
M5
30.0
5
8.5
4
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000205
EV110-22000205
M6
10.0
6
10
5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000206
EV110-22000206
M6
12.0
6
10
5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000207
EV110-22000207
M6
15.0
6
10
5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000015
EV110-22000015
M6
20.0
6
10
5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000208
EV110-22000208
M6
25.0
6
10
5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
EV110-22000209
EV110-22000209
M6
30.0
6
10
5
Light Brown
UL94 V-0 PEEK
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성