피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV110-22 - Metric Slotted Round Head Machine Screws
Evan Industrial Hardware
Plastic Fasteners
Plastic Screws
Metric Slotted Round Head Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_slotted_round_head_machine_screws/metric_slotted_round_head_machine_screws.prj},{NB=EV110-22000094},{CNSORDERNO=EV110-22000094},{A=M4},{B=16.0},{C=3.5},{D=7.0},{E=1.0},{F=1.3},{A1=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
EV110-22000081
EV110-22000081
M3
4.0
2.7
5.5
0.8
0.9
EV110-22000082
EV110-22000082
M3
5.0
2.7
5.5
0.8
0.9
EV110-22000083
EV110-22000083
M3
6.0
2.7
5.5
0.8
0.9
EV110-22000084
EV110-22000084
M3
8.0
2.7
5.5
0.8
0.9
EV110-22000085
EV110-22000085
M3
10.0
2.7
5.5
0.8
0.9
EV110-22000086
EV110-22000086
M3
12.0
2.7
5.5
0.8
0.9
EV110-22000087
EV110-22000087
M3
16.0
2.7
5.5
0.8
0.9
EV110-22000088
EV110-22000088
M3
20.0
2.7
5.5
0.8
0.9
EV110-22000089
EV110-22000089
M3
25.0
2.7
5.5
0.8
0.9
EV110-22000090
EV110-22000090
M4
6.0
3.5
7.0
1.0
1.3
EV110-22000091
EV110-22000091
M4
8.0
3.5
7.0
1.0
1.3
EV110-22000092
EV110-22000092
M4
10.0
3.5
7.0
1.0
1.3
EV110-22000093
EV110-22000093
M4
12.0
3.5
7.0
1.0
1.3
EV110-22000094
EV110-22000094
M4
16.0
3.5
7.0
1.0
1.3
EV110-22000095
EV110-22000095
M4
20.0
3.5
7.0
1.0
1.3
EV110-22000096
EV110-22000096
M5
8.0
4.5
9.0
1.1
1.4
EV110-22000097
EV110-22000097
M5
10.0
4.5
9.0
1.1
1.4
EV110-22000098
EV110-22000098
M5
12.0
4.5
9.0
1.1
1.4
EV110-22000099
EV110-22000099
M5
16.0
4.5
9.0
1.1
1.4
EV110-22000100
EV110-22000100
M5
20.0
4.5
9.0
1.1
1.4
EV110-22000101
EV110-22000101
M6
6.5
5.0
10.0
1.1
1.6
EV110-22000102
EV110-22000102
M6
8.0
5.0
10.0
1.1
1.6
EV110-22000103
EV110-22000103
M6
10.0
5.0
10.0
1.1
1.6
EV110-22000104
EV110-22000104
M6
12.0
5.0
10.0
1.1
1.6
EV110-22000105
EV110-22000105
M6
16.0
5.0
10.0
1.1
1.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TBN43_46 - Standard Spring Washer
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PSHF - Hexagon socket flat round head screw
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Screw Connector B, Nut 10
FATH
19.03.2024
LBJB10 - Economy European Standard Slot Width 10mm Special Round Head Bolt ...
Misumi
25.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성