ES - Angle Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
ES
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/es/es.prj},{NB=Eck-Klemmverbinder ES-B40-B40-1-8},{IDNR=},{PARTNUMBER=ES-B40-B40-1-8},{RGB=0.75, 0.75, 0.75},{D1=B40},{D2=B40},{D1X=40},{D2X=40},{D3=65},{D3X=65},{D4=M10},{D5=M10},{L1=135.5},{L2=77.5},{M=103},{Z=M10-50},{L3=-},{OB=blank},{MATERIAL=Aluminium},{WEIGHT=1.1880},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
Clamping kits
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OB
Type
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B20-B20-1-2
B20
B20
40
M8
80.0
52.0
60
M8-25
-
black
0.3450
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B20-B20-1-8
B20
B20
40
M8
80.0
52.0
60
M8-25
-
blank
0.2160
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B25-B25-1-2
B25
B25
40
M8
80.0
52.0
60
M8-25
78
black
0.2870
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B25-B25-1-8
B25
B25
40
M8
80.0
52.0
60
M8-25
78
blank
0.2870
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B30-B30-1-2
B30
B30
40
M8
80.0
52.0
60
M8-25
63 | 78
black
0.2160
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B30-B30-1-8
B30
B30
40
M8
80.0
52.0
60
M8-25
63 | 78
blank
0.2160
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B40-B40-1-2
B40
B40
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
-
black
1.1880
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B40-B40-1-8
B40
B40
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
-
blank
1.1880
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B42-B42-1-2
B42
B42
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
-
black
1.1150
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B42-B42-1-8
B42
B42
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
-
blank
1.1150
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B45-B45-1-2
B45
B45
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
92
black
1.0010
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B45-B45-1-8
B45
B45
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
92
blank
1.0010
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B48-B48-1-2
B48
B48
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
78 | 92
black
0.8800
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B48-B48-1-8
B48
B48
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
78 | 92
blank
0.8800
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B50-B50-1-2
B50
B50
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
78 | 92
black
0.7970
76090000
YES
Angle Connector Clamp ES-...
ES-B50-B50-1-8
B50
B50
65
M10
135.5
77.5
103
M10-50
78 | 92
blank
0.7970
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성