Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ERSATZ-SCHR-TAPER - 锥形夹持套的备用螺丝
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
符合DIN标准的T型槽的螺母和螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_fuer_t-nuten/schr_taper-buchsen.prj},{NB=62250699},{ARTNR=62250699},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{PS=2517 ; 2525},{GR=BSW 1/2“ x 1“},{F=Stiftschraube mit Innensechskant},{TA=50.0},{AD=12,70 -0,20},{SG=2,117 ±0,20},{L=12,70 ±0,35},{SW=6 +0,20},{GEW=16.4},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PS
以配合锥型衬套
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[英寸]
F
形状
ⁿ/ₐ
TA
拧紧扭矩
[Nm]
SW
扳手尺寸
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62250199
62250199
钢制
钢制
1008 ; 1108
BSW 1/4“ x 1/2“
带内六角的螺栓
5.6
3 +0,15
1.9
84839089
62250399
62250399
钢制
钢制
1210 - 1615
BSW 3/8“ x 5/8“
带内六角的螺栓
20.0
5 +0,20
5.2
84839089
62250599
62250599
钢制
钢制
2012 ; 2017
BSW 7/16“ x 7/8“
带内六角的螺栓
30.0
5 +0,20
11.0
84839089
62250699
62250699
钢制
钢制
2517 ; 2525
BSW 1/2“ x 1“
带内六角的螺栓
50.0
6 +0,20
16.4
84839089
62250799
62250799
钢制
钢制
3020 ; 3030
BSW 5/8“ x 1 1/4“
带内六角的螺栓
90.0
8 +0,22
33.2
84839089
62251099
62251099
钢制
钢制
3525 ; 3535
BSW 1/2“ x 1 1/2“
带内六角的圆柱头螺钉
112.0
10 +0,27
47.3
84839089
62251299
62251299
钢制
钢制
4030 ; 4040
BSW 5/8“ x 1 3/4“
带内六角的圆柱头螺钉
170.0
12 +0,27
89.0
84839089
62251599
62251599
钢制
钢制
4545
BSW 3/4“ x 2“
带内六角的圆柱头螺钉
190.0
14 +0,27
147.0
84839089
62251699
62251699
钢制
钢制
5050
BSW 7/8“ x 2 1/4“
带内六角的圆柱头螺钉
270.0
14 +0,27
227.0
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表