ER
PCHEN
Low Assembly Ball Linear Guide ER Series
Powered by
CAD모델 선택
{pchen/er/er_asmtab.prj},{NB=ERH25SA1RR220Z0CM-20/20(0_0_0_01)},{NO=1},{SERIES=ER},{TYPE1=H : Square type},{TYPE1X=H},{SIZE=25},{TYPE2=SA : Two holes},{TYPE2X=SA},{CFT=},{CSR=},{NCR=1},{RFT=R},{RL=220.00},{CSP=},{PL=Z0},{AG=C},{NRA=},{DP=M},{EE=1},{E1=20.00},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00},{H=33},{H1=7.0},{N=12.5},{W=48},{B=35},{B1=6.5},{C=0},{L1=35.5},{L=59.1},{K1=21.90},{G=12.0},{MXI=M6x9},{MX1=-},{MX2=-},{T=8.0},{T1=0.0},{T2=0.00},{H2=8.00},{H3=8.00},{WR=23},{HR=18.0},{D=11.0},{HH=9.0},{DD=7.0},{P=60.0},{E=20.0},{SCREW=M6x20},{SCREW1=6},{SCREW2=20},{CA=11.40},{CO=19.50},{MR=0.23},{MP=0.12},{MY=0.12},{BWEIGHT=0.25},{RWEIGHT=2.67},{PPATH=assemblies/er_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
NO
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TYPE1
Carriage type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
TYPE2
Carriage type
ⁿ/ₐ
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
G
[mm]
MXI
MxI
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
SCREW
Screw
[mm]
SCREW1
Screw
[mm]
SCREW2
Screw
[mm]
CA
Ca
[kN]
CO
Co
[kN]
MR
[kN-m]
MP
[kN-m]
MY
[kN-m]
BWEIGHT
Block weight
[kg]
RWEIGHT
Rail weight
[kg]
ERH15SA1RR160Z0CM-20/20
1
ER
H : Square type
15
SA : Two holes
20.00
24
4.5
9.5
34
26
4.0
0
23.1
40.1
14.80
5.7
M4x6
-
6.0
0.0
0.00
5.50
6.00
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60.0
20.0
M4x16
4
16
5.35
9.40
0.08
0.04
0.04
0.09
1.25
ERH15CA1RR160Z0CM-20/20
1
ER
H : Square type
15
CA : Standard
20.00
24
4.5
9.5
34
26
4.0
26
39.8
56.8
10.15
5.7
M4x6
-
6.0
0.0
0.00
5.50
6.00
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60.0
20.0
M4x16
4
16
7.83
16.19
0.13
0.10
0.10
0.15
1.25
ERH20SA1RR220Z0CM-20/20
1
ER
H : Square type
20
SA : Two holes
20.00
28
6.0
11.0
42
32
5.0
0
29.0
50.0
18.75
12.0
M5x7
-
7.5
0.0
0.00
6.00
6.00
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60.0
20.0
M5x16
5
16
7.23
12.74
0.13
0.06
0.06
0.15
2.08
ERH20CA1RR220Z0CM-20/20
1
ER
H : Square type
20
CA : Standard
20.00
28
6.0
11.0
42
32
5.0
32
48.1
69.1
12.30
12.0
M5x7
-
7.5
0.0
0.00
6.00
6.00
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60.0
20.0
M5x16
5
16
10.31
21.13
0.22
0.16
0.16
0.24
2.08
ERH25SA1RR220Z0CM-20/20
1
ER
H : Square type
25
SA : Two holes
20.00
33
7.0
12.5
48
35
6.5
0
35.5
59.1
21.90
12.0
M6x9
-
8.0
0.0
0.00
8.00
8.00
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60.0
20.0
M6x20
6
20
11.40
19.50
0.23
0.12
0.12
0.25
2.67
ERH25CA1RR220Z0CM-20/20
1
ER
H : Square type
25
CA : Standard
20.00
33
7.0
12.5
48
35
6.5
35
59.0
82.6
16.15
12.0
M6x9
-
8.0
0.0
0.00
8.00
8.00
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60.0
20.0
M6x20
6
20
16.27
32.40
0.38
0.32
0.32
0.41
2.67
ERW15SAX1RR160Z0CM-20/20
1
ER
W : Flange type
15
SA : Two holes
20.00
24
4.5
18.5
52
41
5.5
0
23.1
40.1
14.80
5.7
-
M5
5.0
7.0
6.95
5.50
6.00
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60.0
20.0
M4x16
4
16
5.35
9.40
0.08
0.04
0.04
0.12
1.25
ERW15CCX1RR160Z0CM-20/20
1
ER
W : Flange type
15
CC : Flange
20.00
24
4.5
18.5
52
41
5.5
26
39.8
56.8
10.15
5.7
-
M5
5.0
7.0
6.95
5.50
6.00
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60.0
20.0
M4x16
4
16
7.83
16.19
0.13
0.10
0.10
0.21
1.25
ERW20SAX1RR220Z0CM-20/20
1
ER
W : Flange type
20
SA : Two holes
20.00
28
6.0
19.5
59
49
5.0
0
29.0
50.0
18.75
12.0
-
M6
7.0
9.0
9.50
6.00
6.00
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60.0
20.0
M5x16
5
16
7.23
12.74
0.13
0.06
0.06
0.19
2.08
ERW20CCX1RR220Z0CM-20/20
1
ER
W : Flange type
20
CC : Flange
20.00
28
6.0
19.5
59
49
5.0
32
48.1
69.1
12.30
12.0
-
M6
7.0
9.0
9.50
6.00
6.00
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60.0
20.0
M5x16
5
16
10.31
21.13
0.22
0.16
0.16
0.32
2.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성