Enorm 1-AL-GLT-8
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
MJ
EMUGE-AL
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/mj/emuge-al/enorm201-al-glt-8.prj},{NB=B050S810.1233},{SHA256=tf9UHSHCUTtLesC1+fHfHx1s3ImK2piEpH1Wnkh4mUU=},{INAME=B050S810_1233_gen},{NAME=B050S810_1233_gen},{DOC=enorm201-al-glt-8/b050s810_1233.pdf},{J21=B050S810.1233},{J22=En.1-AL-GLT-8},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J6=ZYL00602105},{A1=MJ},{A21=6},{A3=1.00},{A5=ISO 1/4H},{A8=4.9},{B2=30},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6.0},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.014},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-8},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm201-al-glt-8/b050s810_1233.dxf},{XML=enorm201-al-glt-8/b050s810_1233.xml},{CSV=enorm201-al-glt-8/b050s810_1233.csv},{STP=enorm201-al-glt-8/b050s810_1233_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B050S810.1229
B050S810.1229
En.1-AL-GLT-8
E
2
HSSE
ZYL00352105
MJ
3
0.50
ISO 1/4H
2.7
18
56
ZYL
21
35
3.5
h9
R
0.010
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B050S810.1231
B050S810.1231
En.1-AL-GLT-8
E
2
HSSE
ZYL00452105
MJ
4
0.70
ISO 1/4H
3.4
21
63
ZYL
21
45
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B050S810.1232
B050S810.1232
En.1-AL-GLT-8
E
2
HSSE
ZYL00602105
MJ
5
0.80
ISO 1/4H
4.9
25
70
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.011
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B050S810.1233
B050S810.1233
En.1-AL-GLT-8
E
2
HSSE
ZYL00602105
MJ
6
1.00
ISO 1/4H
4.9
30
80
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.014
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B050S810.1235
B050S810.1235
En.1-AL-GLT-8
E
2
HSSE
ZYL00802105
MJ
8
1.00
ISO 1/4H
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.030
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B050S810.1236
B050S810.1236
En.1-AL-GLT-8
E
2
HSSE
ZYL01002105
MJ
10
1.25
ISO 1/4H
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.050
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B050S810.2026
B050S810.2026
En.1-AL-GLT-8
E
2
HSSE
ZYL00802105
MJ
8
1.25
ISO 1/4H
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.027
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
B050S810.2308
B050S810.2308
En.1-AL-GLT-8
E
2
HSSE
ZYL01002105
MJ
10
1.50
ISO 1/4H
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.048
R
C
HSS-E
0
GLT-8
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Enorm 1-Z-E-TIN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성