您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ENN01 26 - 平皮带用惰轮·直柱型·L=38~90
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enn01_26.prj},{NB=ENN11-D30-L38},{CODE=ENN11},{TYPE=zhizhu},{MAT=A5052},{MATPOOL=Steel},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{D=30},{DPOOL=30},{L=38},{LPOOL=38,45,50,60,70,85},{DD=6},{DD1=17},{CODEPOOL=BAL606ZZx2},{D1=17},{B=6},{C=1.2},{HH=19},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MATPOOL
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
CODEPOOL
轴承尺寸型号
ⁿ/ₐ
D1
轴承尺寸型号
[mm]
B
B轴承尺寸
[mm]
C
C轴承尺寸
[mm]
HH
h
[mm]
ENN01-D20-L38
ENN01
直柱形
S45C
钢
发黑
20
6
15
BAL696ZZx2
15
5
1.2
17
ENN01-D25-L38
ENN01
直柱形
S45C
钢
发黑
25
6
17
BAL606ZZx2
17
6
1.2
19
ENN01-D30-L38
ENN01
直柱形
S45C
钢
发黑
30
6
17
BAL606ZZx2
17
6
1.2
19
ENN01-D30A-L38
ENN01
直柱形
S45C
钢
发黑
30
8
17
BAF698ZZx2
19
6
0.0
0
ENN01-D35-L38
ENN01
直柱形
S45C
钢
发黑
35
8
22
BAL608ZZx2
22
7
1.5
25
ENN01-D40-L38
ENN01
直柱形
S45C
钢
发黑
40
8
22
BAL608ZZx2
22
7
1.5
25
ENN01-D40A-L38
ENN01
直柱形
S45C
钢
发黑
40
10
22
BAY6000ZZx2
26
8
0.0
0
ENN02-D20-L38
ENN02
直柱形
S45C
钢
喷细砂无电解镀镍
20
6
15
BAL696ZZx2
15
5
1.2
17
ENN02-D25-L38
ENN02
直柱形
S45C
钢
喷细砂无电解镀镍
25
6
17
BAL606ZZx2
17
6
1.2
19
ENN02-D30-L38
ENN02
直柱形
S45C
钢
喷细砂无电解镀镍
30
6
17
BAL606ZZx2
17
6
1.2
19
ENN02-D30A-L38
ENN02
直柱形
S45C
钢
喷细砂无电解镀镍
30
8
17
BAF698ZZx2
19
6
0.0
0
ENN02-D35-L38
ENN02
直柱形
S45C
钢
喷细砂无电解镀镍
35
8
22
BAL608ZZx2
22
7
1.5
25
ENN02-D40-L38
ENN02
直柱形
S45C
钢
喷细砂无电解镀镍
40
8
22
BAL608ZZx2
22
7
1.5
25
ENN02-D40A-L38
ENN02
直柱形
S45C
钢
喷细砂无电解镀镍
40
10
22
BAY6000ZZx2
26
8
0.0
0
ENN11-D20-L38
ENN11
直柱形
A5052
钢
喷细砂本色阳极氧化
20
6
15
BAL696ZZx2
15
5
1.2
17
ENN11-D25-L38
ENN11
直柱形
A5052
钢
喷细砂本色阳极氧化
25
6
17
BAL606ZZx2
17
6
1.2
19
ENN11-D30-L38
ENN11
直柱形
A5052
钢
喷细砂本色阳极氧化
30
6
17
BAL606ZZx2
17
6
1.2
19
ENN11-D30A-L38
ENN11
直柱形
A5052
钢
喷细砂本色阳极氧化
30
8
17
BAF698ZZx2
19
6
0.0
0
ENN11-D35-L38
ENN11
直柱形
A5052
钢
喷细砂本色阳极氧化
35
8
22
BAL608ZZx2
22
7
1.5
25
ENN11-D40-L38
ENN11
直柱形
A5052
钢
喷细砂本色阳极氧化
40
8
22
BAL608ZZx2
22
7
1.5
25
ENN11-D40A-L38
ENN11
直柱形
A5052
钢
喷细砂本色阳极氧化
40
10
22
BAY6000ZZx2
26
8
0.0
0
ENN21-D20-L38
ENN21
直柱形
SUS304
不锈钢
-
20
6
15
BAL696ZZx2
15
5
1.2
17
ENN21-D25-L38
ENN21
直柱形
SUS304
不锈钢
-
25
6
17
BAL606ZZx2
17
6
1.2
19
ENN21-D30-L38
ENN21
直柱形
SUS304
不锈钢
-
30
6
17
BAL606ZZx2
17
6
1.2
19
ENN21-D30A-L38
ENN21
直柱形
SUS304
不锈钢
-
30
8
17
BAF698ZZx2
19
6
0.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表