您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ENJ21 26 - 平皮带用惰轮·圆弧形·L=25~100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enj21_26.prj},{NB=ENJ21-D80-d35-L25-H0.3},{CODE=ENJ21},{TYPE=yuanhu},{TYPOOL=wu},{MAT=A5052},{SUR=True-color anodic oxidation of sprayed fine sand},{D=80},{DD=35},{L=25},{LPOOL=[25:100/1]},{H=0.3},{HPOOL=0.3,0.5},{DD1=41},{CODEPOOL=BAY6907ZZ},{D1=55},{B=10.0},{F=81},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
CODEPOOL
轴承型号
ⁿ/ₐ
D1
轴承型号
[mm]
B
B轴承尺寸
[mm]
ENJ21-D15-d5-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
15
5
7
BAF675ZZ
8
2.5
ENJ21-D15-d6-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
15
6
9
BAF676ZZ
10
3.0
ENJ21-D20-d6-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
20
6
10
BAF686ZZ
13
5.0
ENJ21-D20-d8-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
20
8
10
BAF678ZZ
12
3.5
ENJ21-D25-d6-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
25
6
10
BAF696ZZ
15
5.0
ENJ21-D25-d8-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
25
8
10
BAF688ZZ
16
5.0
ENJ21-D30-d8-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
8
15
BAF698ZZ
19
6.0
ENJ21-D30-d10-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
10
15
BAY6900ZZ
22
6.0
ENJ21-D30-d12-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
30
12
15
BAY6901ZZ
24
6.0
ENJ21-D35-d10-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
35
10
17
BAY6900ZZ
22
6.0
ENJ21-D35-d12-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
35
12
17
BAY6901ZZ
24
6.0
ENJ21-D35-d15-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
35
15
17
BAY6902ZZ
28
7.0
ENJ21-D40-d8-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
8
17
BAF628ZZ
24
8.0
ENJ21-D40-d10-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
10
17
BAY6000ZZ
26
8.0
ENJ21-D40-d12-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
12
17
BAY6901ZZ
24
6.0
ENJ21-D40-d15-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
15
17
BAY6902ZZ
28
7.0
ENJ21-D40-d20-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
40
20
22
BAY6804ZZ
32
7.0
ENJ21-D50-d10-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
10
17
BAY6200ZZ
30
9.0
ENJ21-D50-d12-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
12
22
BAY6001ZZ
28
8.0
ENJ21-D50-d15-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
15
17
BAY6902ZZ
28
7.0
ENJ21-D50-d20-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
20
27
BAY6904ZZ
37
9.0
ENJ21-D50-d25-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
50
25
27
BAY6905ZZ
42
9.0
ENJ21-D60-d12-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
12
22
BAY6201ZZ
32
10.0
ENJ21-D60-d15-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
15
22
BAY6002ZZ
32
9.0
ENJ21-D60-d20-L25-H0.3
ENJ21
圆弧形
无法兰型
A5052
喷细砂本色阳极氧化
60
20
22
BAY6904ZZ
37
9.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表