Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
ELM - 벨트 구동 리니어 유닛, 오염 방지, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 129400 N, 최대 스트로크 6130 mm 이상)
Rollon
Actuators
오염 환경을 위한 고성능 보호 리니어 유닛: PLUS SYSTEM
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/plus_system/elm_sp_asmtab.prj},{NB=E061R004321R0 0 0A},{INFO1=info1_elm},{US=ELM65 (65x65)},{MINSTROKE=0},{MAXSTROKE=6060},{STROKE=0},{ICP=0},{CN=1},{CD1=0},{TRAN=A},{SIZE=65},{PPATH=elm_sp_asmtpl.prj},{SIZEX=06},{LX=432},{CD1MIN=278},{SC=G000851},{WH0=3.5},{WC=1.1},{WH100=0.6},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
US
장치 크기
ⁿ/ₐ
W
무게
[kg]
E051R003231R0
ELM은 매우 우수한 프로텍션 설계가 적용된 ...
E051R003231R0
ELM50 (50x50)
2.20
E061R004321R0
ELM은 매우 우수한 프로텍션 설계가 적용된 ...
E061R004321R0
ELM65 (65x65)
4.60
E081R005541R0
ELM은 매우 우수한 프로텍션 설계가 적용된 ...
E081R005541R0
ELM80 (80x80)
13.20
E111R007131R0
ELM은 매우 우수한 프로텍션 설계가 적용된 ...
E111R007131R0
ELM110 (110x110)
28.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성