피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Simplex roller chains - Simplex roller chains according to ISO 606 (American type)
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Simplex roller chains according to ISO 606 (American type)
Chains
All variants
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/einfach_rollenketten_iso_606_us/ketten/alle_varianten/einfach_rollenketten_us_asmtab.prj},{NB=2601 0080 0000},{INFO=PDF Katalog},{WIP=80},{ISO=80},{P=25.400},{B1=15.75},{B2=22.50},{B3=22.70},{D1=15.88},{D2=7.92},{E=29.290},{G=24.1},{L1=33.5},{K=5.4},{F=1.78},{ZTNR=73151190},{CNSORDERNOS=2601 0080 0000},{WIPS=80},{VGS=11,111,12},{FBWIPPS=69.0},{CLASSS=23-17-04-03},{FBWIPPSR=0.0},{MASSS=2.36},{FBISOS=55.6},{FBWIPPM=69.0},{CNSORDERNOSR=-},{WIPSR=-},{VGSR=-},{CLASSSR=-},{MASSSR=0.00},{CNSORDERNOM=2631 0080 0000},{WIPM=16 A-1 MA},{VGM=11,111,12,15},{CLASSM=23-17-04-04},{AUSVIS=Standardkette},{MASSM=2.36},{SI=3.3},{SA=3.2},{PPATH=../assemblies/einfach_rollenketten_us_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B1
Inner width min.
[mm]
B2
Inner link width max.
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D1
Roller Ø max.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L1
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
F
Bearing area
[cm2]
FBISO
Breaking load ISO min.
[kN]
FBWIPP
Breaking load Wip min.
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/m]
VG
Connecting links
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
2631 0040 0000
2631 0040 0000
Marathon
08 A-1 MA
40
12.700
7.85
11.15
11.28
7.95
3.96
12.0
17.8
3.9
0.44
-
16.0
0.60
11,12,15
23-17-04-04
73151190
2601 0040 0000
2601 0040 0000
Standard chain
40
40
12.700
7.85
11.15
11.28
7.95
3.96
12.0
17.8
3.9
0.44
13.9
16.5
0.60
11,12,15
23-17-04-03
73151190
2611 0040 0001
2611 0040 0001
Standard chain stainless ...
40 RF
40
12.700
7.85
11.15
11.28
7.95
3.96
12.0
17.8
3.9
0.44
-
10.5
0.61
11,12,15
23-17-04-05
73151190
2631 0050 0000
2631 0050 0000
Marathon
10 A-1 MA
50
15.875
9.40
13.80
13.93
10.16
5.08
15.0
21.8
4.1
0.70
-
30.0
1.01
11,12,15
23-17-04-04
73151190
2601 0050 0000
2601 0050 0000
Standard chain
50
50
15.875
9.40
13.80
13.93
10.16
5.08
15.0
21.8
4.1
0.70
21.8
30.0
1.01
11,12,15
23-17-04-03
73151190
2601 050H 0000
2601 050H 0000
Standard chain
50 H
-
15.875
9.40
14.60
14.73
10.16
5.08
15.0
23.4
4.1
0.75
0.0
32.0
1.18
11
23-17-04-03
73151190
2631 0060 0000
2631 0060 0000
Marathon
12 A-1 MA
60
19.050
12.57
17.70
17.85
11.91
5.94
18.0
26.9
4.6
1.05
-
40.0
1.58
11,111,12,15
23-17-04-04
73151190
2601 0060 0000
2601 0060 0000
Standard chain
60
60
19.050
12.57
17.70
17.85
11.91
5.94
18.0
26.9
4.6
1.05
31.3
40.0
1.58
11,111,12,15
23-17-04-03
73151190
2601 060H 0000
2601 060H 0000
Standard chain
60 H
60 H
19.050
12.57
19.45
19.60
11.91
5.94
18.0
28.9
4.6
1.16
31.3
42.0
1.94
11
23-17-04-03
73151190
2611 0060 0001
2611 0060 0001
Standard chain stainless ...
60 RF
60
19.050
12.57
17.70
17.85
11.91
5.94
18.0
26.9
4.6
1.05
-
20.0
1.58
11,12
23-17-04-05
73151190
2631 0080 0000
2631 0080 0000
Marathon
16 A-1 MA
80
25.400
15.75
22.50
22.70
15.88
7.92
24.1
33.5
5.4
1.78
-
69.0
2.36
11,111,12,15
23-17-04-04
73151190
2601 0080 0000
2601 0080 0000
Standard chain
80
80
25.400
15.75
22.50
22.70
15.88
7.92
24.1
33.5
5.4
1.78
55.6
69.0
2.36
11,111,12
23-17-04-03
73151190
2601 080H 0000
2601 080H 0000
Standard chain
80 H
80 H
25.400
15.75
24.25
24.48
15.88
7.92
24.1
37.0
5.4
1.92
55.6
72.0
3.04
111
23-17-04-03
73151190
2631 0100 0000
2631 0100 0000
Marathon
20 A-1 MA
100
31.750
18.90
27.40
27.60
19.05
9.53
30.1
41.1
6.1
2.61
-
92.0
3.80
111,12
23-17-04-04
73151190
2601 0100 0000
2601 0100 0000
Standard chain
100
100
31.750
18.90
27.40
27.60
19.05
9.53
30.1
41.1
6.1
2.61
87.0
92.5
3.80
111,120
23-17-04-03
73151190
2601 100H 0000
2601 100H 0000
Standard chain
100 H
100 H
31.750
18.90
29.10
29.30
19.05
9.53
30.1
44.0
6.1
2.77
87.0
96.0
4.25
111
23-17-04-03
73151190
2601 0120 0000
2601 0120 0000
Standard chain
120
120
38.100
25.22
35.30
35.60
22.23
11.10
36.2
50.8
6.6
3.92
125.0
139.0
5.40
111,12
23-17-04-03
73151190
2601 120H 0000
2601 120H 0000
Standard chain
120 H
120 H
38.100
25.22
37.00
37.30
22.23
11.10
36.2
54.0
6.6
4.13
125.0
141.0
6.40
111
23-17-04-03
73151190
2601 0140 0000
2601 0140 0000
Standard chain
140
140
44.450
25.22
37.00
37.30
25.40
12.70
42.2
54.9
7.4
4.70
170.0
178.5
7.30
111,12
23-17-04-03
73151190
2601 140H 0000
2601 140H 0000
Standard chain
140 H
140 H
44.450
25.22
38.70
39.00
25.40
12.70
42.2
58.0
7.4
4.94
170.0
180.0
8.30
111
23-17-04-03
73151190
2601 0160 0000
2601 0160 0000
Standard chain
160
160
50.800
31.55
45.00
45.30
28.58
14.27
48.2
65.5
7.9
6.42
223.0
231.0
9.90
111,12
23-17-04-03
73151190
2601 160H 0000
2601 160H 0000
Standard chain
160 H
160 H
50.800
31.55
46.90
47.20
28.58
14.27
48.2
68.0
7.9
6.70
223.0
233.0
11.50
111
23-17-04-03
73151190
2601 0200 0000
2601 0200 0000
Standard chain
200
200
63.500
37.85
54.70
55.00
39.68
19.84
60.3
80.3
10.0
10.85
347.0
387.0
16.50
111,12
23-17-04-03
73151190
2601 200H 0000
2601 200H 0000
Standard chain
200 H
200 H
63.500
37.85
57.60
57.90
39.68
19.84
60.3
84.0
10.0
11.60
347.0
400.0
20.00
111
23-17-04-03
73151190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PCS 62 - DIN 10B-1 chain sprocket - Steel - 5/8" Pitch - Roller diameter 10...
HPC
03.08.2023
Duplex roller chains - Duplex roller chains according to ISO 606 (American ...
Wippermann
10.12.2018
Connecting link - Connecting link No. 11 Simplex (American type)
Wippermann
05.12.2018
Triplex roller chains - Triplex roller chains according to ISO 606 (America...
Wippermann
10.12.2018
Simplex chains Bea ASA - Roller chains american standard - DIN 8188 - ANSI ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
24210 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
30.05.2024
Connecting link - Connecting link No. 12 Simplex (American type)
Wippermann
05.12.2018
Sprocket 2 x 1 1/4" - Sprocket 2 x 1 1/4", for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simplex roller chains - Simplex roller chains according to ISO 606 (Europea...
Wippermann
18.06.2024
Sprocket 1 1/4 x 3/4" - Sprockets 1 1/4 x 3/4 ", for roller chain according...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 6 x 2.8 mm - Sprocket 6 x 2.8 mm, for roller chains according to D...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Connecting link - Connecting link No. 11 Duplex (American type)
Wippermann
05.12.2018
Simple roller chains - Simple roller chains, maintenance-free roller chains...
Ketten Fuchs
22.11.2013
MMX300-CDU - CDU-Standard-Standard
MARUYASU
01.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성