카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24631. - Palm Grips similar to DIN 6335, stainless steel A4 / with threaded blind hole
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24631. Palm Grips similar to DIN 6335, stainless steel A4
with threaded blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24631_2/eh_24631_2_2/eh24631_a4_e.prj},{NB=24631.1440 Kreuzgriff},{BESTNR=24631.1440},{D1=40},{D2=14},{D5=M8},{D6=8.4},{H1=13},{H2=25},{H3=13},{T1=15},{G=59},{D2X=8},{D3=14},{R1=4.000},{R2=2.000},{R3=60.000},{ABS1=35.000},{ABS2=2.900},{ABS3=17.000},{ABS4=15.830},{CTN=73181639},{CTNUS=},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
T1
min.
[mm]
G
Weight
[g]
24631.1432 Palm Grips
24631.1432
32
12
M6
20
9
12
39
24631.1440 Palm Grips
24631.1440
40
14
M8
25
13
15
59
24631.1450 Palm Grips
24631.1450
50
18
M10
32
18
18
114
24631.1463 Palm Grips
24631.1463
63
20
M12
40
23
22
207
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성