카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23310. - Down-Thrust Clamps with clamping screw
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23310. Down-Thrust Clamps 40
with clamping screw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2331_2/eh_2331_2b/eh_2331_2b1_assmtab.prj},{NB=EH 23310.0051 Aufsitzspanner (0)},{BESTNR=23310.0051},{BESTNRX=2331.051},{AUS=mit Spannschraube},{HUB=0},{D=40},{H1=70},{H2=50},{S=20},{H3=15},{H4=73-93},{G=780},{B=35.5},{C=37.5},{D1=35.0},{E=7.5},{F=11.3},{G1=10.5},{H=12.0},{K=28.0},{L=40.0},{N=73.0},{O=3.0},{U14=23.0},{U15=55.0},{U16=16.5},{U17=93.0},{P=8.0},{D1X=35.0},{SW=19.0},{SH=5.0},{SS=36.0},{VS=5.0},{I=10.2},{J=43.0},{U13=17.0},{X=125.0},{PPATH=eh_2331_2b_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H1
max.
[mm]
H2
min.
[mm]
S
stroke
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
G
weight
[g]
23310.0051 Down-Thrust Cl...
23310.0051
with clamping screw
40
70
50
20
15
73-93
780
23310.0054 Down-Thrust Cl...
23310.0054
with clamping screw
40
98
68
30
15
91-121
945
23310.0057 Down-Thrust Cl...
23310.0057
with clamping screw
40
135
95
40
22
118-158
1160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성