카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1102 - Base Plates
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V70
EH 1102 Base Plates
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v70/eh_11021_11022_grundplatten/eh_11021_11022.prj},{NB=1102.100 Grundplatte},{BESTNR=1102.100},{BESTNR1=EH_11021},{D1=300},{D3=105},{TN=3x3},{G=21000},{SYSTEM=V70},{H=50.000},{L1=70.000},{L2=70.000},{N1=3.000},{N2=3.000},{F=r},{T1=10.000},{V=70.000},{B1=14.000},{B2=24.000},{T2=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
TN
T-Slot
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1102.100 Grundplatte
1102.100
300
105
3x3
21000
V70
1102.200 Grundplatte
1102.200
400
200
5x5
37000
V70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성