EG01AA - 气源处理元件-三联件
HEFA
40-气动类
气源处理元件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/clean_air_conponent/eg01aa_asmtab.prj},{NB=EG01AA-300-08-A-B-F-G},{SC=EG01AA},{TYBE=Frl},{PSFS=Automatic, differential pressure},{SYLT=Filtered compressed air},{SPE=300},{JGLW=08:1/4''},{PSFS1=A},{TYPE1=B},{YLBXS=F},{GLJD=},{DF=G},{COUV=},{JGLW1=08},{F=188},{A=72},{B=41.5},{K=188},{H=6.5},{L=64},{J=9.0},{D=1/4''},{D1=6.350},{C=35},{G=143.0},{E=G1/8},{E1=3.175},{INFOTEXT=website},{PPATH=eg01aa/assemblies/eg01aa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYBE
类型
ⁿ/ₐ
PSFS
排水方式
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
EG01AA-200-06-A-B-F-G
EG01AA-200-06-A-B-F-G
EG01AA
三联件
自动、差压
过滤后的压缩空气
200
06:1/8''
147
62
30.0
133
5.5
50
8.5
1/8''
25
93.0
M5 x 0.8
EG01AA-200-08-A-B-F-G
EG01AA-200-08-A-B-F-G
EG01AA
三联件
自动、差压
过滤后的压缩空气
200
08:1/4''
147
62
30.0
133
5.5
50
8.5
1/4''
25
93.0
M5 x 0.8
EG01AA-300-08-A-B-F-G
EG01AA-300-08-A-B-F-G
EG01AA
三联件
自动、差压
过滤后的压缩空气
300
08:1/4''
188
72
41.5
188
6.5
64
9.0
1/4''
35
143.0
G1/8
EG01AA-300-10-A-B-F-G
EG01AA-300-10-A-B-F-G
EG01AA
三联件
自动、差压
过滤后的压缩空气
300
10:3/8''
188
72
41.5
188
6.5
64
9.0
3/8
35
143.0
G1/8
EG01AA-400-10-A-B-F-G
EG01AA-400-10-A-B-F-G
EG01AA
三联件
自动、差压
过滤后的压缩空气
400
10:3/8''
248
89
50.0
216
8.6
84
12.0
3/8''
40
166.5
G1/4
EG01AA-400-15-A-B-F-G
EG01AA-400-15-A-B-F-G
EG01AA
三联件
自动、差压
过滤后的压缩空气
400
15:1/2''
248
89
50.0
216
8.6
84
12.0
1/2''
40
166.5
G1/4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表