피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 2492 - Stainless Steel Cam Roller Linear Guide Rails for Stainless Steel Linear Guide Rail Systems, Type XL, Fixed bearing guide rail with elongated holes
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 2492
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn2492/gn2492.prj},{NB=Edelstahl-Laufschiene GN 2492-30-2480-40-XL},{PARTNUMBER=GN 2492-30-2480-40-XL},{H1NENN=30},{H1IST=29.5},{L=2480},{M1=40},{B1=15},{B2=20.5},{B3=10.0},{D1=6.4},{D2=M5},{K=2},{M2=80},{S=2.5},{WEIGHT=2.2000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
H1NENN
Nominal size
[mm]
H1IST
Actual size
[mm]
L
+2/-4
[mm]
M1
+1/-2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
K
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-240-40-XL
30
29.5
240
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.2100
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-320-40-XL
30
29.5
320
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.2800
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-400-40-XL
30
29.5
400
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.3500
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-480-40-XL
30
29.5
480
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.4300
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-560-40-XL
30
29.5
560
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.5000
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-640-40-XL
30
29.5
640
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.5700
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-720-40-XL
30
29.5
720
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.6400
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-800-40-XL
30
29.5
800
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.7100
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-880-40-XL
30
29.5
880
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.7800
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-960-40-XL
30
29.5
960
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.8500
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-1040-40-XL
30
29.5
1040
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
0.9200
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-1200-40-XL
30
29.5
1200
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
1.0600
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-1360-40-XL
30
29.5
1360
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
1.2100
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-1520-40-XL
30
29.5
1520
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
1.3500
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-1760-40-XL
30
29.5
1760
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
1.5600
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-2000-40-XL
30
29.5
2000
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
1.7700
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-2240-40-XL
30
29.5
2240
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
1.9900
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-30-2480-40-XL
30
29.5
2480
40
15
20.5
10.0
6.4
M5
2
80
2.5
2.2000
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-45-240-40-XL
45
45.7
240
40
22
30.5
15.5
9.0
M8
2
80
4.0
0.5400
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-45-320-40-XL
45
45.7
320
40
22
30.5
15.5
9.0
M8
2
80
4.0
0.7100
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-45-400-40-XL
45
45.7
400
40
22
30.5
15.5
9.0
M8
2
80
4.0
0.8900
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-45-480-40-XL
45
45.7
480
40
22
30.5
15.5
9.0
M8
2
80
4.0
1.0700
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-45-560-40-XL
45
45.7
560
40
22
30.5
15.5
9.0
M8
2
80
4.0
1.2500
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-45-640-40-XL
45
45.7
640
40
22
30.5
15.5
9.0
M8
2
80
4.0
1.4300
83024900
YES
Stainless Steel Cam Rolle...
GN 2492-45-720-40-XL
45
45.7
720
40
22
30.5
15.5
9.0
M8
2
80
4.0
1.6100
83024900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 2424 - Roller carriages, for rails GN 2422, Type R, Radial roller carria...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2424 - Roller carriages, for rails GN 2422, Type S, Narrow roller carria...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2424 - Roller carriages, for rails GN 2422, Type N, Normal roller carria...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2426 - Rollers, for rails GN 2422, Type N, Normal roller with centric be...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2426 - Rollers, for rails GN 2422, Type E, Eccentric roller with eccentr...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2426 - Rollers, for rails GN 2422, Type B, Rollers with bore
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2494 - Stainless Steel Cam Roller Carriages for Stainless Steel Cam Roll...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2428 - Wipers, for rails GN 2422, Type U, for floating bearing rails
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2496 - Stainless Steel Cam Rollers for Stainless Steel Cam Roller Linear...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2424.1 - Open-end wrenches for cam roller carriages GN 2424
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2422 - Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XV, Fixed bearin...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2492 - Stainless Steel Cam Roller Linear Guide Rails for Stainless Steel...
Ganter
19.06.2024
GN 291 - Linear actuators, Type R1, Right hand thread, shaft journal at one...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 293 - Linear acurator, Type RL2 one shaft right hand thread and one shaf...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성