피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 345.5 - Stainless Steel-Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing holes, Type BG, with nut, with rubber underlay
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 345.5 Leveling Feet, Plastic / Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn345_5/gn345_5_bg_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Gelenkfuss GN 345.5-100-M12-43-BG (0)},{PARTNUMBER=GN 345.5-100-M12-43-BG},{NORMNR=GN 345.5},{FORM=BG},{D1=100},{DD1=96.000},{D2=M12},{X=10.800},{Y=18.000},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=43},{L2=33},{L3=23},{L4=24},{D3=12.5},{K=70},{SW=14},{KUDU=14},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{SB=25},{VER=2.0},{WEIGHT=0.08640},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{SWV=5},{DX1=11},{VERS=3},{KUGV=20.250},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn345_5_bg_asmtpl.prj},{TR=WINKEL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
KUDU
Ball diameter
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M8-43-BG
80
M8
43
33
23
24
54
14
14
16
0.12000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M8-68-BG
80
M8
68
33
23
24
54
14
14
16
0.12000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M10-43-BG
80
M10
43
33
23
24
54
14
14
16
0.13500
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M10-68-BG
80
M10
68
33
23
24
54
14
14
16
0.14700
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M10-98-BG
80
M10
98
33
23
24
54
14
14
16
0.16000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M12-43-BG
80
M12
43
33
23
24
54
14
14
16
0.15000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M12-68-BG
80
M12
68
33
23
24
54
14
14
16
0.16800
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M12-98-BG
80
M12
98
33
23
24
54
14
14
16
0.18000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M14-68-BG
80
M14
68
33
23
24
54
14
14
16
0.26840
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M14-98-BG
80
M14
98
33
23
24
54
14
14
16
0.20000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M14-148-BG
80
M14
148
33
23
24
54
14
14
16
0.34910
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M16-68-BG
80
M16
68
33
23
24
54
16
14
16
0.22200
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M16-108-BG
80
M16
108
33
23
24
54
16
14
16
0.28100
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M16-148-BG
80
M16
148
33
23
24
54
16
14
16
0.35000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M16-168-BG
80
M16
168
33
23
24
54
16
14
16
0.35750
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M16-58-BG
80
M16
58
43
23
24
54
24
24
18
0.28400
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M16-98-BG
80
M16
98
43
23
24
54
24
24
18
0.35000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M16-138-BG
80
M16
138
43
23
24
54
24
24
18
0.38700
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M16-158-BG
80
M16
158
43
23
24
54
24
24
18
0.41500
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M20-98-BG
80
M20
98
43
23
24
54
24
24
18
0.42570
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M20-138-BG
80
M20
138
43
23
24
54
24
24
18
0.50570
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M20-158-BG
80
M20
158
43
23
24
54
24
24
18
0.54600
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M20-198-BG
80
M20
198
43
23
24
54
24
24
18
0.65000
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M24-98-BG
80
M24
98
43
23
24
54
24
24
18
0.56900
73269098
YES
Stainless Steel-Levelling...
GN 345.5-80-M24-138-BG
80
M24
138
43
23
24
54
24
24
18
0.74400
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing...
Ganter
19.06.2024
GN 344.7 - Stainless Steel-ESD-Levelling feet, in electrically conductive E...
Ganter
19.06.2024
GN 345.5 - Stainless Steel-Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud ste...
Ganter
19.06.2024
WN 9000 A - Stud Type-"NY-LEV®" Nylon Base Leveling Mounts, Type A With Lag...
JW Winco
25.06.2024
GN 344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type BG, with ...
Ganter
19.06.2024
GN 344.5 - Stainless Steel- Levelling feet, Foot plastic /Threaded stud Sta...
Ganter
19.06.2024
GN 706.2 - Semi-Split Shaft Collars, Aluminum
Ganter
19.06.2024
GN 426 - Cabinet "U" handles, Aluminium
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 839.5 - Leveling feet, foot plastic / Screw Stainless Steel, fixed
Ganter
19.06.2024
GN 448 - Insert Bushings for Square Tubes
Ganter
19.06.2024
GN 344.7 - Stainless Steel-ESD-Levelling feet, in electrically conductive E...
Ganter
19.06.2024
GN 445.5 - Levelling feet with two fixing holes, Type BG, with nut, with ru...
Ganter
19.06.2024
GN345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing ...
Berger Tools
22.05.2023
WAD01_16 - Foot cup
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성