EBL01 73 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S8M型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ebl01_73.prj},{NB=EBL42-S8M300-18-A-H-d12},{CODE=EBL42},{PLT=S8M300},{BLT=30},{TOP=8},{PLM=Aluminium Alloy},{FLM=Aluminium Alloy},{SUR=Black Anodizing},{NUT=18},{PUS=A},{SHS=H},{DD=12.0},{Z=0},{J=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{MD=N/A},{NUTPOOL=18,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,34,36,38,40,44,48,50,60,72},{PUS1='A','B'},{SHS1='H','P','N','C','V','Y'},{SHS2='H','P','N','C','V','F'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='M4'},{M4='M3,M5'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EBL01-S8M150-18-A-H-d12
EBL01
S8M150
15
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
17.0
22.0
0
EBL02-S8M150-18-A-H-d12
EBL02
S8M150
15
8
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
17.0
22.0
0
EBL03-S8M150-18-A-H-d12
EBL03
S8M150
15
8
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
17.0
22.0
0
EBL12-S8M150-18-A-H-d12
EBL12
S8M150
15
8
S45C
SPCC
发黑
45.84
44.46
0
52.0
36.0
17.0
22.0
0
EBL13-S8M150-18-A-H-d12
EBL13
S8M150
15
8
S45C
SPCC
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
17.0
22.0
0
EBL21-S8M250-18-A-H-d12
EBL21
S8M250
25
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBL22-S8M250-18-A-H-d12
EBL22
S8M250
25
8
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBL23-S8M250-18-A-H-d12
EBL23
S8M250
25
8
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBL32-S8M250-18-A-H-d12
EBL32
S8M250
25
8
S45C
SPCC
发黑
45.84
44.46
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBL33-S8M250-18-A-H-d12
EBL33
S8M250
25
8
S45C
SPCC
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
28.0
33.0
0
EBL41-S8M300-18-A-H-d12
EBL41
S8M300
30
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBL42-S8M300-18-A-H-d12
EBL42
S8M300
30
8
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBL43-S8M300-18-A-H-d12
EBL43
S8M300
30
8
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBL52-S8M300-18-A-H-d12
EBL52
S8M300
30
8
S45C
SPCC
发黑
45.84
44.46
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBL53-S8M300-18-A-H-d12
EBL53
S8M300
30
8
S45C
SPCC
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
33.0
38.0
0
EBL61-S8M400-18-A-H-d12
EBL61
S8M400
40
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
EBL62-S8M400-18-A-H-d12
EBL62
S8M400
40
8
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
EBL63-S8M400-18-A-H-d12
EBL63
S8M400
40
8
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
EBL72-S8M400-18-A-H-d12
EBL72
S8M400
40
8
S45C
SPCC
发黑
45.84
44.46
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
EBL73-S8M400-18-A-H-d12
EBL73
S8M400
40
8
S45C
SPCC
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
44.0
49.0
0
EBL81-S8M500-18-A-H-d12
EBL81
S8M500
50
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
54.0
59.0
0
EBL82-S8M500-18-A-H-d12
EBL82
S8M500
50
8
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
45.84
44.46
0
52.0
36.0
54.0
59.0
0
EBL83-S8M500-18-A-H-d12
EBL83
S8M500
50
8
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
54.0
59.0
0
EBL92-S8M500-18-A-H-d12
EBL92
S8M500
50
8
S45C
SPCC
发黑
45.84
44.46
0
52.0
36.0
54.0
59.0
0
EBL93-S8M500-18-A-H-d12
EBL93
S8M500
50
8
S45C
SPCC
喷砂镀镍
45.84
44.46
0
52.0
36.0
54.0
59.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表