EA02BA - Stainless steel mini cylinder · single rod type · with magnet · cylinder diameter 12-25
HEFA
40-air_cylinder
cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea02ba_asmtab.prj},{NB=EA02BA-12-25-0},{SERIES=EA02BA},{TYPE=Single rod type},{AM=Double action},{BORE=12},{STROKE=25},{NUMBER=0},{BU=Anti-collision pad},{PT=M5},{FLUID=air(filter)},{OPR=0.1~1.0},{EPT=1.5},{TEMPERATURE=0~60},{PISTON=30~800},{PA=105},{PB=38},{PC=50},{ADC=12.5},{AE=10.5},{AF=75},{B=18},{C=12},{D=6},{DP=21},{N=M6},{N1=6.000},{N2=1.000},{EU=14.0},{EB=16},{F=10},{FA=5.0},{G=22},{GA=6},{H=5(2plane)},{H1=5.000},{K=6},{KA=14},{M=M16X1.5},{M1=16.000},{M2=1.500},{MA=17},{VM=17},{II=M5},{II1=5.000},{PD=8.0},{PE=6.0},{R=20.0},{INFOTEXT=website},{GJ=13.4},{GU=37.100},{SG=12.800},{PPATH=ea02ba/assemblies/ea02ba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SERIES
series
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
AM
Action form
ⁿ/ₐ
BORE
bore
[mm]
BU
buffer
ⁿ/ₐ
PT
Pige Tread
ⁿ/ₐ
FLUID
fluid
ⁿ/ₐ
OPR
Operating pressure range
[MPa]
EPT
ensure pressure tolerance mpa
ⁿ/ₐ
TEMPERATURE
environment and fluid temperature
[°C]
PISTON
Piston service speed
[mm/s]
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
ADC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DP
[mm]
N
ⁿ/ₐ
EU
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
VM
[mm]
II
i
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
PE
[mm]
R
[mm]
EA02BA-10-25-0
EA02BA-10-25-0
EA02BA
Single rod type
Double action
10
Anti-collision pad
M5
air(filter)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
86
28
46
11.5
9.5
64
15
8
4
16
M4
10.5
12
7
2.2
17
6
—
4
10
M12X1.25
12
12
M5
7.0
5.0
17.0
EA02BA-12-25-0
EA02BA-12-25-0
EA02BA
Single rod type
Double action
12
Anti-collision pad
M5
air(filter)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
105
38
50
12.5
10.5
75
18
12
6
21
M6
14.0
16
10
5.0
22
6
5(2plane)
6
14
M16X1.5
17
17
M5
8.0
6.0
20.0
EA02BA-16-25-0
EA02BA-16-25-0
EA02BA
Single rod type
Double action
16
Anti-collision pad
M5
air(filter)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
111
38
56
12.5
10.5
82
20
12
6
21
M6
14.5
16
10
5.0
22
6
5(2plane)
6
13
M16X1.5
17
17
M5
8.0
6.0
22.0
EA02BA-20-25-0
EA02BA-20-25-0
EA02BA
Single rod type
Double action
20
Anti-collision pad
Rc1/8
air(filter)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
126
44
62
14.5
14.5
95
25
16
8
24
M8
18.0
20
12
6.0
29
7
6(2plane)
8
11
M22X1.5
20
20
Rc1/8
7.5
7.5
29.0
EA02BA-25-25-0
EA02BA-25-25-0
EA02BA
Single rod type
Double action
25
Anti-collision pad
Rc1/8
air(filter)
0.1~1.0
1.5
0~60
30~800
137
50
65
16.0
16.0
104
30
16
10
28
M10X1.25
20.5
22
17
6.0
29
7
8(4plane)
8
11
M22X1.5
22
22
Rc1/8
8.0
8.0
33.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성