目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E30144 - Einbauadapter
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e30144.prj},{NB=E30144},{BN=E30144},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/99/8b/pc_e30144xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/99/8b/pc_e30144xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E30144: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikanschluss Ø 6 mm; Prozes},{DESCLONG=Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikanschluss Ø 6 mm; Prozessanschluss G 1/2 Dichtkonus; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Klemmring: PEEK; Druckfestigkeit 10 bar; Zulassung EC1935/2004; EHEDG Tested; FDA},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=G 1/2\" COMPRESSION FITTING},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
E30144
E30144: Klemmverschraubun...
Klemmverschraubung für Pr...
E30144
ifm electronic gmbh
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表