Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
E-SMART - 皮带传动直线模组,高性价比,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 130860 N,最大行程超过 6145 mm)
Rollon
Actuators
高性能简单设计的通用直线模组:SMART SYSTEM
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/smart_system/e_smart_asmtab.prj},{NB=L052R003651RA0},{SER=L},{LUTYPE=05},{DHC=2R},{SIZE=50},{H=0},{SP=1},{SPX=1,'SP1',2,'SP2',3,'SP3'},{CN=1},{CD1=0},{TRAN=A},{WH100=0.34},{PPATH=e_smart_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{INFO1=info1_esmart}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SER
皮带传动直线模组,高性价比,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 130860 N,最大行程超过 6145 mm)
ⁿ/ₐ
LUTYPE
直线装置类型
ⁿ/ₐ
DHC
驱动头编码
ⁿ/ₐ
HMAX
最大有效行程长度
[mm]
L
单元总长度
[mm]
C
滑架长度
[mm]
W
重量
[kg]
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
L032R003032R
L
03
2R
3700
303
171
2.11
E-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
L052R003651R
L
05
2R
6145
365
176
5.43
E-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
L082R004821R
L
08
2R
6060
482
226
11.28
E-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
L102R005691R
L
10
2R
6025
569
275
21.58
E-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表