카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
''E'' Profile for duplex chain - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
Chains
Chain Guide Rails in Polyethylene
Chain guide rails type ''E''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chain_guide_rails_in_poliyethylen/chain_guide_rails_type_e_/_e_profile_for_double_chain.prj},{NB=6011053401},{TYPE=E 1.2},{CHAIN=1/2\"x5/16\"},{CNSORDERNO=6011053401},{ISO=08B2},{B=45},{A=20},{A1=2.2},{A2=7.17},{B1=7.4},{C=35},{KG=0.59}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CHAIN
Chain
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
A1
a
[mm]
A2
a1
[mm]
B1
b
[mm]
C
c1
[mm]
KG
[kg/m]
6011053301
E 0.2
3/8"x7/32"
6011053301
06B2
36
15
1.5
4.35
5.4
26
0.43
6011053401
E 1.2
1/2"x5/16"
6011053401
08B2
45
20
2.2
7.17
7.4
35
0.59
6011053501
E 2.2
5/8"x3/8"
6011053501
10B2
50
25
2.6
9.45
9.2
40
0.77
6011053601
E 3.2
3/4"x7/16"
6011053601
12B2
56
25
2.4
11.11
11.3
46
0.80
6011053801
E 4.2
1"x17,02
6011053801
16B2
85
30
3.5
16.48
16.5
75
1.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성