E-OCR01 04 - 超经济法兰型无油衬套 圆法兰型/对边法兰型 铜合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/e-ocr01_04.prj},{NB=E-OCR01-d6-L15},{CODE=E-OCR01},{TYPE=Standard type Round flange type},{MAT=High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant},{TOL1=F7},{TOL2=h7},{DD=6},{L=15},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
TOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
DDTOL
d F7 公差
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D h7 公差
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
E-OCR01-d6-L15
E-OCR01
标准型 圆法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
+0.022/+0.01
10
0/-0.015
25
4
2.3
3.3
6.0
E-OCR04-d6-L15
E-OCR04
标准型 对边法兰型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
F7
h7
+0.022/+0.01
10
0/-0.015
25
4
2.3
3.3
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表