피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
E COMP X - E COMP X single door
ETA
E COMP INOX Compact Cabinets
Assembled cabinets
Single blank door
Powered by
CAD모델 선택
{eta/ecomp_inox/full_cabinets/porta_singola_cieca/ecomp_asmtab.prj},{NB=ECOMP6-1440X architecture 350},{CODE=ECOMP6-1440X},{B=600},{A=1409},{P=400},{C=489},{D=310},{E=490},{F=260},{L=506},{H=1345},{P1=376.5},{WEIGHT=63.120},{WEIGHTPACK=73.120},{DESCRGEN=ARMADIO ECOMP 600X1400X400},{DESCRAGG=COMPATTO INOX 304L - PORTA CIECA},{MAT=Involucro: lamiera d'acciaio inossidabile AISI304L},{SMAT=Involucro: 1,5mm},{IP=IP55},{NEMA=NEMA 12},{IK=IK10},{MCONF=CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRGEN
General description
ⁿ/ₐ
DESCRAGG
Additional description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Material thickness
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
P
P - Depth
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
L - Length
[mm]
H
H - Height
[mm]
P1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
IP
ⁿ/ₐ
NEMA
ⁿ/ₐ
IK
ⁿ/ₐ
MCONF
CONFORMITY MARKS
ⁿ/ₐ
PFOR
Supply parts
ⁿ/ₐ
CONF
Packaging
[piece(s)]
PACK
Packaging
ⁿ/ₐ
WEIGHTPACK
Weight pack
[kg]
EDZ
ⁿ/ₐ
ECOMP6-1240X
ECOMP6-1240X
E COMP cabinet 600X1200X4...
STAINLESS STEEL 304 L COM...
Housing: AISI304L stainle...
Housing:1,5mm
600
1209
400
489
310
490
260
506
1145
376.5
54.870
IP55
NEMA 12
IK10
CE - UKCA - Ex - TUV - RI...
Fully welded enclosure su...
1 pc.
Bancale + pack cartone az...
64.870
ETAE.ECOMP6-1240X.edz
ECOMP6-1430X
ECOMP6-1430X
E COMP cabinet 600X1400X3...
STAINLESS STEEL 304 L COM...
Housing: AISI304L stainle...
Housing:1,5mm
600
1409
300
489
210
490
160
506
1345
276.5
52.150
IP55
NEMA 12
IK10
CE - UKCA - Ex - TUV - RI...
Fully welded enclosure su...
1 pc.
Bancale + pack cartone az...
62.150
ETAE.ECOMP6-1430X.edz
ECOMP6-1440X
ECOMP6-1440X
E COMP cabinet 600X1400X4...
STAINLESS STEEL 304 L COM...
Housing: AISI304L stainle...
Housing:1,5mm
600
1409
400
489
310
490
260
506
1345
376.5
63.120
IP55
NEMA 12
IK10
CE - UKCA - Ex - TUV - RI...
Fully welded enclosure su...
1 pc.
Bancale + pack cartone az...
73.120
ETAE.ECOMP6-1440X.edz
ECOMP8-1240X
ECOMP8-1240X
E COMP cabinet 800X1200X4...
STAINLESS STEEL 304 L COM...
Housing: AISI304L stainle...
Housing:1,5mm
800
1209
400
689
310
690
260
706
1145
376.5
64.580
IP55
NEMA 12
IK10
CE - UKCA - Ex - TUV - RI...
Fully welded enclosure su...
1 pc.
Bancale + pack cartone az...
74.580
ETAE.ECOMP8-1240X.edz
ECOMP8-1430X
ECOMP8-1430X
E COMP cabinet 800X1400X3...
STAINLESS STEEL 304 L COM...
Housing: AISI304L stainle...
Housing:1,5mm
800
1409
300
689
210
690
160
706
1345
276.5
68.100
IP55
NEMA 12
IK10
CE - UKCA - Ex - TUV - RI...
Fully welded enclosure su...
1 pc.
Bancale + pack cartone az...
78.100
ETAE.ECOMP8-1430X.edz
ECOMP8-1440X
ECOMP8-1440X
E COMP cabinet 800X1400X4...
STAINLESS STEEL 304 L COM...
Housing: AISI304L stainle...
Housing:1,5mm
800
1409
400
689
310
690
260
706
1345
376.5
73.380
IP55
NEMA 12
IK10
CE - UKCA - Ex - TUV - RI...
Fully welded enclosure su...
1 pc.
Bancale + pack cartone az...
83.380
ETAE.ECOMP8-1440X.edz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성