카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
DZPH,DZPN,DZOH,DZON,DZPRX,DZORX - Guide column
PRiCi FA
Straight moving parts
Oil Free Bushings·Oil Free Bushings Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a16/dzph.prj},{NB=DZOH8-40},{LV1=A},{LV2=D},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{HN=HRC58},{ATT=Category 1},{CODE=DZOH},{MYCODE=M_SGOH},{VAR10=8},{AV101=8,10,13,16,20,25},{VAR15=40},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
m5
[mm]
FIX04
p6
[mm]
FIX06
D1
[mm]
FIX08
R
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
DZPH8-40
DZPH8-40
Equivalent to SUJ2
DZPH
+0.012/+0.006
+0.024/+0.015
0
1.0
10
M5*12
DZPN8-40
DZPN8-40
Equivalent to SUJ2
DZPN
+0.012/+0.006
+0.024/+0.015
0
1.0
10
M5*12
DZOH8-40
DZOH8-40
Equivalent to SUJ2
DZOH
+0.012/+0.006
+0.024/+0.015
0
1.0
10
M5*12
DZON8-40
DZON8-40
Equivalent to SUJ2
DZON
+0.012/+0.006
+0.024/+0.015
0
1.0
10
M5*12
DZPRX8-30
DZPRX8-30
Equivalent to SUJ2
DZPRX
0
0
13
1.0
8
M5*12
DZORX8-30
DZORX8-30
Equivalent to SUJ2
DZORX
0
0
13
1.0
8
M5*12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성