카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
DXF31-YI - SHOU DONG WEI YI TAI SHUI PIN MIAN Z ZHOU .YAN WEI CAO SHI CHI TIAO CHI LUN XING .BIAO ZHUN XING
VIPDO
fagongchangzidonghua
weiyitai
dxf31
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/weiyitai/dxf31/dxf31-zpt.prj},{NB=DXF31-25},{CODE=DXF31},{TYPES=Standard dovetail rack and pinion type},{MQ=Aluminium Alloy},{ST=Black anode},{SPE=25},{TS=25x25},{ST1=25.0},{ST2=25.0},{AOM= ±2.5},{T=≈8},{L1=6.9},{MPS=30},{AN=0.6},{AE=1.0},{AD=1.5},{BW=0.10},{AS=YWEB-M2-L8},{FZ=19.5},{PPATH=dxf31-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
TYPES
Types
ⁿ/ₐ
MQ
Material Quality
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
TS
Table size (mm)
ⁿ/ₐ
AOM
Amount of movement(mm)
ⁿ/ₐ
T
The amount of movement in one revolution (mm)
ⁿ/ₐ
L1
Resistance to load(N)
ⁿ/ₐ
MPS
Moving precision straightness(um)
ⁿ/ₐ
AN
Allow torque load to oscillate up and down(N*m)
ⁿ/ₐ
AE
Allow torque load to swing from side to side(N*m)
ⁿ/ₐ
AD
Allows lateral rolling of Torque load(N*m)
ⁿ/ₐ
BW
Body weight(kg)
ⁿ/ₐ
AS
Accessory screws
ⁿ/ₐ
DXF31-25
DXF31-25
DXF31
Standard dovetail rack an...
Aluminium Alloy
Black anode
25
25x25
±2.5
≈8
6.9
30
0.6
1.0
1.5
0.10
YWEB-M2-L8
DXF31-40
DXF31-40
DXF31
Standard dovetail rack an...
Aluminium Alloy
Black anode
40
40x40
±5
≈13
9.8
30
0.6
1.0
1.5
0.12
YWEB-M3-L8
DXF31-60
DXF31-60
DXF31
Standard dovetail rack an...
Aluminium Alloy
Black anode
60
40x60
±10
≈17
14.7
30
4.0
4.0
2.5
0.47
YWEB-M4-L10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성