카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets with hardened teeth 06B-2 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/d_spr_with_hardened_teeth/d_spr_with_hardened_teeth_06b_2.prj},{NB=192330019},{Z=19},{DE=61.6},{DP=57.87},{CNSORDERNO=192330019},{DM=46},{D2=12},{A=30},{KG=0.42},{B2=15.4},{B1=5.2},{C=1},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
192330013
13
43.5
39.80
192330013
28
10
30
0.16
15.4
5.2
1
10
192330014
14
46.5
42.80
192330014
31
10
30
0.20
15.4
5.2
1
10
192330015
15
49.5
45.81
192330015
34
10
30
0.24
15.4
5.2
1
10
192330016
16
52.5
48.82
192330016
37
12
30
0.27
15.4
5.2
1
10
192330017
17
55.5
51.83
192330017
40
12
30
0.32
15.4
5.2
1
10
192330018
18
58.6
54.85
192330018
43
12
30
0.38
15.4
5.2
1
10
192330019
19
61.6
57.87
192330019
46
12
30
0.42
15.4
5.2
1
10
192330020
20
64.6
60.89
192330020
49
12
30
0.48
15.4
5.2
1
10
192330021
21
67.6
63.91
192330021
52
16
30
0.52
15.4
5.2
1
10
192330022
22
70.6
66.93
192330022
55
16
30
0.58
15.4
5.2
1
10
192330023
23
73.7
69.95
192330023
58
16
30
0.64
15.4
5.2
1
10
192330024
24
76.7
72.97
192330024
61
16
30
0.71
15.4
5.2
1
10
192330025
25
79.7
76.00
192330025
64
16
30
0.79
15.4
5.2
1
10
192330030
30
94.8
91.12
192330030
79
16
30
1.20
15.4
5.2
1
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성