DTR-C02PA-NMx - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Distance sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/distance_sensors/dtr_c02pa_nmx.prj},{NB=DTR-C02PA-NMK-139},{ORDERNO=620-600-469},{TYPE=DTR-C02PA-NMK-139},{PR=Distance sensors},{OPR=Miniature diffuse},{RM=1...30},{OR=1...30},{LS=LED, red 630 nm},{H=6 x 5},{HM=PBT},{ER=-},{P=PNP},{O=Light-on/IO-Link + 0.1...2.6 V},{I=Through IO-Link},{C=PUR, 2 m, 4 wire},{SV=10...30},{PO=PNP, Light-on/IO-Link + 0.1...2.6 V},{SRT=0},{SA=No},{SFM=250},{SRA=1...25},{TR=-25...+65},{R=3.6},{RP=± 2},{LI=± 30},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_DTL_C55PA.pdf},{OMPDF=DTL-C55PA-TMS_Manual_EDF.pdf},{WG=18.0},{ECCN=8536504},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
SRA
Sensitivity range adjustm
[mm]
TR
Temperature range
[°C]
R
Resolution
[μm]
RP
Repeatability
[mm]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DTR-C02PA-NMK-139
620-600-469
DTR-C02PA-NMK-139
Distance sensors
Miniature diffuse
1...30
1...30
LED, red 630 nm
6 x 5
PBT
PNP
Light-on/IO-Link + 0.1......
Through IO-Link
PUR, 2 m, 4 wire
10...30
PNP, Light-on/IO-Link + 0...
No
250
1...25
-25...+65
3.6
± 2
18.0
8536504
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성