DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS2;L10.000
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Contacts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/339/9372.prj},{NB=09670007158},{MANUID=09670007158},{AAB785=0.25},{AAB935=0.09},{AAS465=250},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/ae/3b/0967000x1xx.tif__web.png},{DESCSHORT=Crimp contact, Male, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm², AWG 28 ... AWG 24},{DESCLONG=Crimp contact, Male, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm², AWG 28 ... AWG 24},{MANUTYPEDESC=DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS2;L10.000},{SUPPLIERALTNO=09 67 000 7158},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=21},{AAB754=Pin},{AAC207=Other copper alloys},{AAO057=DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS2;L10.000, D-Sub},{AAO742=D-Sub},{AAS464=Punched}
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
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAB785
max. connectable conductor cross-section
[mm²]
AAB935
min. connectable conductor cross-section
[mm²]
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAS464
Contact type
ⁿ/ₐ
AAS465
Insertion cycles, min.
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09670007158
09670007158
Crimp contact, Male, Copp...
Crimp contact, Male, Copp...
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;A...
09 67 000 7158
HARTING
21
Pin
0.25
0.09
Other copper alloys
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;A...
D-Sub
Punched
250
Crimp contact, Male, Copp...
Crimp contact, Male, Copp...
0
1
1
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성