您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DSBA - 碟形弹簧 标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/dsba.prj},{NB=DSBA-A-D22.5},{CODE=DSBA},{LX=标准型},{CZ=50CrVA},{D=22.5},{WEIGH=A},{DD=11.2},{T=0.80},{H=1.45},{HH=0.65},{HT=0.81},{S=0.163},{F=306},{S1=0.325},{F1=533},{S2=0.488},{F2=708},{ZL=1.799},{PDF=dsba.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WEIGH
载荷类型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
t
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HT
h/t
[mm]
S
25%压缩量时
[mm]
F
25%压缩量时
[N]
S1
50%压缩量时
[mm]
F1
50%压缩量时
[N]
S2
75%压缩量时
[mm]
F2
75%压缩量时
[N]
ZL
重量/每1000片
[kg]
DSBA-A-D8
DSBA-A-D8
DSBA
标准型
50CrVA
8.0
A
4.2
0.30
0.55
0.25
0.83
0.063
52
0.125
89
0.188
118
0.08
DSBA-B-D8
DSBA-B-D8
DSBA
标准型
50CrVA
8.0
B
4.2
0.40
0.60
0.20
0.50
0.05
78
0.1
147
0.15
210
0.107
DSBA-A-D10
DSBA-A-D10
DSBA
标准型
50CrVA
10.0
A
5.2
0.40
0.70
0.30
0.75
0.075
88
0.15
155
0.225
209
0.17
DSBA-B-D10
DSBA-B-D10
DSBA
标准型
50CrVA
10.0
B
5.2
0.50
0.75
0.25
0.50
0.063
122
0.125
228
0.188
325
0.214
DSBA-A-D12.5
DSBA-A-D12.5
DSBA
标准型
50CrVA
12.5
A
6.2
0.50
0.85
0.35
0.70
0.088
120
0.175
215
0.263
294
0.346
DSBA-B-D12.5
DSBA-B-D12.5
DSBA
标准型
50CrVA
12.5
B
6.2
0.70
1.00
0.30
0.43
0.075
240
0.15
457
0.225
660
0.488
DSBA-A-D14
DSBA-A-D14
DSBA
标准型
50CrVA
14.0
A
7.2
0.50
0.90
0.40
0.80
0.1
120
0.2
210
0.3
279
0.425
DSBA-B-D14
DSBA-B-D14
DSBA
标准型
50CrVA
14.0
B
7.2
0.80
1.10
0.30
0.38
0.075
284
0.15
547
0.225
797
0.676
DSBA-A-D16
DSBA-A-D16
DSBA
标准型
50CrVA
16.0
A
8.2
0.60
1.05
0.45
0.75
0.113
172
0.225
304
0.338
410
0.672
DSBA-B-D16
DSBA-B-D16
DSBA
标准型
50CrVA
16.0
B
8.2
0.90
1.25
0.35
0.39
0.088
363
0.175
697
0.263
1013
1.002
DSBA-A-D18
DSBA-A-D18
DSBA
标准型
50CrVA
18.0
A
9.2
0.70
1.20
0.50
0.71
0.125
233
0.25
417
0.375
566
0.999
DSBA-B-D18
DSBA-B-D18
DSBA
标准型
50CrVA
18.0
B
9.2
1.00
1.40
0.40
0.40
0.1
451
0.2
865
0.3
1254
1.418
DSBA-A-D20
DSBA-A-D20
DSBA
标准型
50CrVA
20.0
A
10.2
0.80
1.35
0.55
0.69
0.138
304
0.275
547
0.413
748
7.394
DSBA-B-D20
DSBA-B-D20
DSBA
标准型
50CrVA
20.0
B
10.2
1.10
1.55
0.45
0.41
0.113
548
0.225
1050
0.338
1521
1.913
DSBA-A-D22.5
DSBA-A-D22.5
DSBA
标准型
50CrVA
22.5
A
11.2
0.80
1.45
0.65
0.81
0.163
306
0.325
533
0.488
708
1.799
DSBA-B-D22.5
DSBA-B-D22.5
DSBA
标准型
50CrVA
22.5
B
11.2
1.25
1.75
0.50
0.40
0.125
693
0.25
1330
0.375
1929
2.814
DSBA-A-D25
DSBA-A-D25
DSBA
标准型
50CrVA
25.0
A
12.2
0.90
1.60
0.70
0.78
0.175
367
0.35
644
0.525
862
2.543
DSBA-B-D25
DSBA-B-D25
DSBA
标准型
50CrVA
25.0
B
12.2
1.50
2.05
0.55
0.37
0.138
1040
0.275
2007
0.413
2926
4.219
DSBA-A-D28
DSBA-A-D28
DSBA
标准型
50CrVA
28.0
A
14.2
1.00
1.80
0.80
0.80
0.2
476
0.4
832
0.6
1107
3.468
DSBA-B-D28
DSBA-B-D28
DSBA
标准型
50CrVA
28.0
B
14.2
1.50
2.15
0.65
0.43
0.163
1033
0.325
1970
0.488
2841
5.166
DSBA-A-D31.5
DSBA-A-D31.5
DSBA
标准型
50CrVA
31.5
A
16.3
1.25
2.15
0.90
0.72
0.225
791
0.45
1409
0.675
1913
5.384
DSBA-B-D31.5
DSBA-B-D31.5
DSBA
标准型
50CrVA
31.5
B
16.3
1.75
2.45
0.70
0.40
0.175
1391
0.35
2669
0.525
3871
7.546
DSBA-A-D35.5
DSBA-A-D35.5
DSBA
标准型
50CrVA
35.5
A
18.3
1.25
2.25
1.00
0.80
0.25
731
0.5
1277
0.75
1699
6.865
DSBA-B-D35.5
DSBA-B-D35.5
DSBA
标准型
50CrVA
35.5
B
18.3
2.00
2.80
0.80
0.40
0.2
1864
0.4
3576
0.6
5187
10.97
DSBA-A-D40
DSBA-A-D40
DSBA
标准型
50CrVA
40.0
A
20.4
1.50
2.65
1.15
0.77
0.228
1109
0.575
1953
0.863
2621
10.53
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ESEJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 中重载型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
DSUK - JIS标准矩形模具弹簧 超轻小载荷型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
HCSSS - 软管箍-标准型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BN 804 - Disc springs (EN 16983; DIN 2093), serie A, spring steel, phosphat...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表