카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
DOUBLE
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Accessories and Spares
Accessories for ISO 15552
Type a
Protection bellow
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/accessories_spares/accessories_15552/type_a/prot_bellow/prot_bellow_double.prj},{NB=0950502203(2310)},{CODE=0950502203},{DI=50},{HUBX=[231:475]},{HUB=231},{HUBST=0},{D=60},{C=30},{S=12},{D1=17},{D2=37},{L2C=125},{L2O=600},{WH2=148},{WEIGHT=210}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
D
Ø D
[mm]
C
Ø C
[mm]
S
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
L2C
L2 closed
[mm]
L2O
L2 open
[mm]
WH2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
0950322203
0950322203
32
60
30
12
10
27
125
600
141
210
0950402203
0950402203
40
60
30
12
13
32
125
600
141
210
0950502203
0950502203
50
60
30
12
17
37
125
600
148
210
0950632203
0950632203
63
60
30
12
17
39
125
600
149
210
0950802203
0950802203
80
83
50
12
22
42
145
700
168
1020
0951002203
0951002203
100
83
50
12
22
48
145
700
170
1020
0951252203
0951252203
125
83
50
12
29
53
145
700
182
1020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성