Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRWG-WDNR-DW - 类似于DIN 808的双精密万向节WDNR,不锈钢,带滚针轴承,无键槽和有键槽
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
双层万向节
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/doppel-wellengelenke/doppel-wellengelenk_wdnr.prj},{NB=63199663},{ARTNR=63199663},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Lagerstellen: Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=63},{L1=44},{L3=238},{L4=80},{B=-},{T=-},{ZUL250=288},{ZUL1000=221},{ZUL3600=134},{GEW=3.90},{PPATH=doppel-wellengelenk_wdnr_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL250
允许的最大扭矩,速度为250/min。
[Nm]
ZUL1000
速度为1000 1/min时,允许的最大扭力。
[Nm]
ZUL3600
允许的最大扭矩,速度为3600/分钟。
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63199620
63199620
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
10
20
18
88
26
-
-
21.1
13.4
8.6
0.14
84836020
63199626
63199626
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
14
25
19
104
33
-
-
32.6
23
17.3
0.24
84836020
63199632
63199632
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
16
32
24
125
39
-
-
62
43.2
30.7
0.52
84836020
63199640
63199640
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
20
40
30
156
48
-
-
134
96
62
1.01
84836020
63199650
63199650
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
25
50
37
188
59
-
-
192
125
82
1.63
84836020
63199663
63199663
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
无键槽
30
63
44
238
80
-
-
288
221
134
3.90
84836020
63199620N
63199620N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
10
20
18
88
26
3
11.4
21.1
13.4
8.6
0.14
84836020
63199626N
63199626N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
14
25
19
104
33
5
16.3
32.6
23
17.3
0.24
84836020
63199632N
63199632N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
16
32
24
125
39
5
18.3
62
43.2
30.7
0.52
84836020
63199640N
63199640N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
20
40
30
156
48
6
22.8
134
96
62
1.01
84836020
63199650N
63199650N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
25
50
37
188
59
8
28.3
192
125
82
1.63
84836020
63199663N
63199663N
不锈钢
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V...
带键槽
30
63
44
238
80
8
33.3
288
221
134
3.90
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN808-WG-WDL-DG - 类似于DIN808的双轴接头WDL,材料为钢,没有和有平行键槽
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-PRWG-WDR-DG - 类似于DIN 808的双精密万向节WDR,不锈钢,无和有平行键槽
MÄDLER
26.04.2024
t700 - CV Joint Shaft
TECTOS
10.08.2023
MAE-KUWG-LW-ST - 带长度补偿的LW球节轴,材料为钢11SMn30
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-PRWG-WD-DG - 双层精密万向节WD类似于DIN808,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SHR-AL-ZYLG - 安全手轮 SHR
MÄDLER
26.04.2024
DIN808-PRGW-WDN-DW - 双层精密万向节WDN,带类似于DIN 808的滚针轴承,材料为钢,无键槽和带键槽
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-SSUP - SSUP轻质系列滚珠柱塞,带偏心环,不锈钢材质
MÄDLER
21.04.2024
MAE-AZB-PRWG-PW-EG - 可拔出的精密万向轴 PW,材料为钢,无键槽和有键槽
MÄDLER
26.04.2024
23410 - 连轴节,带滑动轴承,重型规格 DIN 808
norelem
26.06.2024
GN 9080 - Universal joints, Type DG, double, with friction bearing
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form DG d...
Elesa+Ganter
21.06.2024
MAE-KGS-RH-100CR6 - 滚珠丝杆, 右旋, 轧制, 轴承钢 100Cr6, No. 1.3505
MÄDLER
26.04.2024
103 488 - 5.1 Double universal joint
LEANTECHNIK
04.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表