Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN103-RDM-2GG-C35-RG7-PA6.6 - 公制ISO梯形螺纹DIN103的圆螺母,两头朝右
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/rm_2gg_iso-trg_din103.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64582000},{ARTNR=64582000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{HH=2 x d},{H=40},{A=45},{GEW=0.50},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ISO
梯形螺纹d
ⁿ/ₐ
HH
h - DIN ISO 2768-m
ⁿ/ₐ
H
h - DIN ISO 2768-m
[mm]
A
A h11* - DIN 668/公差h11不适用于塑料。
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64561200
64561200
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr 12x6 P3 RH
1,5 xd
18
26
0.06
73181900
64561600
64561600
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x8 P4 RH
1,5 xd
24
36
0.16
73181900
64562000
64562000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x8 P4 RH
1,5 xd
30
45
0.30
73181900
64562400
64562400
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x10 P5 RH
1,5 xd
36
50
0.44
73181900
64563000
64563000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x12 P6 RH
1,5 xd
45
60
0.80
73181900
64564000
64564000
Stal
C35Pb钢
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x14 P7 RH
1,5 xd
60
80
1.80
73181900
64581200
64581200
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr 12x6 P3 RH
2 x d
24
26
0.10
73181900
64581600
64581600
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x8 P4 RH
2 x d
32
36
0.24
73181900
64582000
64582000
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x8 P4 RH
2 x d
40
45
0.50
73181900
64582400
64582400
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x10 P5 RH
2 x d
48
50
0.70
73181900
64583000
64583000
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x12 P6 RH
2 x d
60
60
1.20
73181900
64584000
64584000
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x14 P7 RH
2 x d
80
80
2.80
73181900
64591200
64591200
黑色塑料
塑料(PA6.6与MoS2)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr 12x6 P3 RH
2 x d
24
26
0.02
73181900
64591600
64591600
黑色塑料
塑料(PA6.6与MoS2)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x8 P4 RH
2 x d
32
36
0.04
73181900
64592000
64592000
黑色塑料
塑料(PA6.6与MoS2)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x8 P4 RH
2 x d
40
45
0.06
73181900
64592400
64592400
黑色塑料
塑料(PA6.6与MoS2)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x10 P5 RH
2 x d
48
50
0.08
73181900
64593000
64593000
黑色塑料
塑料(PA6.6与MoS2)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x12 P6 RH
2 x d
60
60
0.16
73181900
64594000
64594000
黑色塑料
塑料(PA6.6与MoS2)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x14 P7 RH
2 x d
80
80
0.36
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表