Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN103-EBF-FLM-1GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
圆形法兰和六角形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/runde-_flansch-_und_sechskantmutter/e_fm_iso-trg_din103.prj},{NB=Tr. 70x10 RH-64477170},{ARTNR=64477170},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 70x10 RH},{D1=95},{D2=160},{D3=130},{D4=12.5},{L=75},{L1=22},{L2=20},{GEW=4.85},{ARTNR1=64470195},{ARTNR2=64470295},{NDM=70},{P=10},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ISO
梯形螺纹d
[mm]
D1
D1 - h9
[mm]
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
[mm]
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
[mm]
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
[mm]
L
L - DIN ISO 2768-m
[mm]
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
[mm]
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64477116
64477116
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x4 RH
26
48
38
6.0
20
7
10
0.13
64470126
64470226
73181900
64477118
64477118
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 18x4 RH
30
58
45
7.0
22
8
12
0.22
64470130
64470230
73181900
64477120
64477120
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x4 RH
30
58
45
7.0
22
8
12
0.20
64470130
64470230
73181900
64477124
64477124
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x5 RH
40
72
58
7.0
28
10
12
0.42
64470140
64470240
73181900
64477128
64477128
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 28x5 RH
45
78
65
7.0
35
10
15
0.59
64470145
64470245
73181900
64477130
64477130
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x6 RH
50
82
68
7.0
44
12
15
0.95
64470150
64470250
73181900
64477136
64477136
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 36x6 RH
55
110
85
7.0
55
15
15
1.60
64470155
64470255
73181900
64477140
64477140
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x7 RH
60
130
95
9.0
60
15
20
2.18
64470160
64470260
73181900
64477150
64477150
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 50x8 RH
80
160
120
11.0
65
15
20
3.68
64470180
64470280
73181900
64477160
64477160
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 60x9 RH
80
160
120
11.0
65
15
20
3.26
64470180
64470280
73181900
64477170
64477170
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 70x10 RH
95
160
130
12.5
75
22
20
4.85
64470195
64470295
73181900
64477416
64477416
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x4 LH
26
48
38
6.0
20
7
10
0.13
64470126
64470226
73181900
64477418
64477418
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 18x4 LH
30
58
45
7.0
22
8
12
0.22
64470130
64470230
73181900
64477420
64477420
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x4 LH
30
58
45
7.0
22
8
12
0.20
64470130
64470230
73181900
64477424
64477424
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x5 LH
40
72
58
7.0
28
10
12
0.42
64470140
64470240
73181900
64477428
64477428
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 28x5 LH
45
78
65
7.0
35
10
15
0.59
64470145
64470245
73181900
64477430
64477430
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x6 LH
50
82
68
7.0
44
12
15
0.95
64470150
64470250
73181900
64477436
64477436
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 36x6 LH
55
110
85
7.0
55
15
15
1.60
64470155
64470255
73181900
64477440
64477440
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x7 LH
60
130
95
9.0
60
15
20
2.18
64470160
64470260
73181900
64477450
64477450
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 50x8 LH
80
160
120
11.0
65
15
20
3.68
64470180
64470280
73181900
64477460
64477460
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 60x9 LH
80
160
120
11.0
65
15
20
3.26
64470180
64470280
73181900
64477470
64477470
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 70x10 LH
95
160
130
12.5
75
22
20
4.85
64470195
64470295
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN103-RDM-1GG-C35-RF-RG7-PA6.6 - 公制ISO梯形螺纹DIN103,左右单螺纹圆螺母
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-TR-1GG-C15 - 公制ISO梯形螺钉DIN103,钢制C15,左右单螺纹
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ADAPTER-KONA - 适配器支架KONA
MÄDLER
10.04.2024
DIN103-EFM-FLM-1GG-RG7 - 带有公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母EFM
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KR-ZGD-1:1-GZ - 直齿伞齿轮,锌压铸,传动比1:1,材质ZnAI4Cu1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ADAPTER-KARA - 卡丹适配器KARA
MÄDLER
10.04.2024
DIN103-TR-1GG-RF - 公制ISO梯形螺钉DIN103,不锈钢,左右单螺纹
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KGS-RH-100CR6 - 滚珠丝杆, 右旋, 轧制, 轴承钢 100Cr6, No. 1.3505
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STLGE-FK-BR - 法兰轴承单元FK,用于定位轴承侧,黑色氧化处理
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STLGE-BK-BR - 用于定位轴承侧的BK浮动块单元,抛光
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-FLM-1GG-RG7-GG - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,左右单螺纹圆形法兰螺母
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-RDM-2GG-C35-RG7-PA6.6 - 公制ISO梯形螺纹DIN103的圆螺母,两头朝右
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-EBF-FLM-2GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,右侧为双螺纹的即装法兰螺母
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SLE-FF-LOSLS-BR - 轴承座单元FF,用于非定位轴承侧,抛光
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表