Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-VGL-E-RK-Nr 11E-RF - 用于类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链的连接件,不锈钢,编号11/E
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准单排滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/fvg_nr11e_e-rk_rf.prj},{NB=10399003},{DINISONR=083},{ARTNR=10399003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=7.0},{GEW=4.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{WF=0.80},{BDF=2.9},{TYP=0},{TN=fvg_vg11_e-rk_rf_12.7x4.88},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10099603
04
10099603
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
带弹簧扣的连接件,编号11/E
6,0 x 2,8
-
0.6
73151900
10099803
05 B-1
10099803
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
带弹簧扣的连接件,编号11/E
8,0 x 3,0
-
2.0
73151900
10199003
06 B-1
10199003
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
带弹簧扣的连接件,编号11/E
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
4.0
73151900
10399003
083
10399003
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 4,88
1/2 x 3/16"
4.0
73151900
10599003
08 B-1
10599003
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
7.0
73151900
10699003
10 B-1
10699003
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
带弹簧扣的连接件,编号11/E
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
13.0
73151900
10799003
12 B-1
10799003
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
带弹簧扣的连接件,编号11/E
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
14.0
73151900
10899003
16 B-1
10899003
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
带弹簧扣的连接件,编号11/E
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
65.0
73151900
10999003
20 B-1
10999003
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
115.0
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表