Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-VG-Z-RK-NR10S-LAMBDA - 用于双股滚子链 Lambda DIN ISO 606(原 DIN 8187)的连接链节,自润滑,优质,No. 10/S
MÄDLER
驱动元件
滚子链
双滚子链
双股滚子链 Lambda DIN ISO 606(原 DIN 8187),自润滑,优质
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/zweifach-rollenketten/z-rk_lambda_diniso606/vg-splint_nr10-s_z-rk_lambda.prj},{NB=12877002L},{DINISONR=16 B-2},{ARTNR=12877002L},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Steckglied mit Splintverschluss Lambda, Nr. 10/S},{PB1=25,4 x 17,02},{ZOLL=1\" x 17,02mm},{P=25.400},{B1=17.02},{B2=25.02},{RD=15.88},{BD=8.28},{B5=67.1},{PT=31.88},{B7=5.4},{BK=128.0},{GEW=122},{B4=36.1},{H3=21.00},{S1=6.73},{LS1=4.0},{LS2=3.2},{TYP=0},{TYP1=0},{TN=grk_vg10_z-rk_lambda_25.4},{CTN=73151900},{PPATH=vg-splint_nr10-s_z-rk_lambda_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12877002L
16 B-2
12877002L
Stal
特殊链条钢
带分体式销钉的连接件Lambda,编号10/S
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
122
73151900
12977002L
20 B-2
12977002L
Stal
特殊链条钢
带分体式销钉的连接件Lambda,编号10/S
31,75 x 19.56
1 1/4 x 3/4
163
73151900
12977502L
24 B-2
12977502L
Stal
特殊链条钢
带分体式销钉的连接件Lambda,编号10/S
38.1 x 25.4
1 1/4 x 1
305
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表