피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-KGL-Z-RK-NR12L-LAMBDA - Connecting Links for Double-Strand Roller Chains Lambda DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), Self-Lubricating, Premium, No. 12/L
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Double-Strand Roller Chains
Double-Strand Roller Chains Lambda DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), Self-Lubricating, Premium
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/zweifach-rollenketten/z-rk_lambda_diniso606/gekr_gl_nr12-l_z-rk_lambda.prj},{NB=12677004L},{DINISONR=10 B-2},{ARTNR=12677004L},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Lambda, Nr. 12/L},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=12.65},{RD=10.16},{BD=5.08},{B5=35.7},{PT=16.59},{B7=4.1},{BK=44.5},{GEW=30},{B3=13.41},{B4=19.6},{H3=14.70},{BU=6.60},{L1=7.62},{L2=7.62},{C=0.10},{LS1=1.50},{LS2=1.50},{TYP=0},{TN=bo_nr12-l_z-rk_lambda_15.875},{CTN=73151900},{PPATH=gekr_gl_nr12-l_z-rk_lambda_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DINISONR
DIN ISO-No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - Pitch x Inner Width
[mm]
ZOLL
p x b1min. - Pitch x Inner Width
[인치]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
12177004L
06 B-2
12177004L
Steel
Special chain steels, bus...
With cranked links power ...
Cranked link with split p...
9.525 x 5,72
3/8 x 7/32
7
73151900
12577004L
08 B-2
12577004L
Steel
Special chain steels, bus...
With cranked links power ...
Cranked link with split p...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
18
73151900
12677004L
10 B-2
12677004L
Steel
Special chain steels, bus...
With cranked links power ...
Cranked link with split p...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
30
73151900
12777004L
12 B-2
12777004L
Steel
Special chain steels, bus...
With cranked links power ...
Cranked link with split p...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
47
73151900
12877004L
16 B-2
12877004L
Steel
Special chain steels, bus...
With cranked links power ...
Cranked link with split p...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
137
73151900
12977004L
20 B-2
12977004L
Steel
Special chain steels, bus...
With cranked links power ...
Cranked link with split p...
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
183
73151900
12977504L
24 B-2
12977504L
Steel
Special chain steels, bus...
With cranked links power ...
Cranked link with split p...
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1
343
73151900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성