Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-FVG-D-RK-NR10S-GT4 - 用于三股滚子链 GT4 Winner DIN ISO 606(原 DIN 8187)的连接链条,特级,10/S 号
MÄDLER
驱动元件
滚子链
三层滚子链
DIN ISO 606 (老DIN 8187)标准三排滚子链 GT4 Winner, Premium
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/dreifach-rollenkette/d-rk_gt4-winner_diniso606/vg-splint_nr10-s_d-rk_gt4-winner.prj},{NB=13500200W},{DINISONR=08 B-3},{ARTNR=13500200W},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Splintverschluss GT4 Winner, Nr. 10/S},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=10.95},{RD=8.51},{BD=4.45},{B6=44.5},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=44.5},{GEW=26},{B4=17.0},{H3=11.80},{S1=2.84},{LS1=1.60},{LS2=1.60},{TYP=0},{TYP1=1},{TN=grk_vg10_d-rk_gt4_12.7},{CTN=73151900},{PPATH=vg-splint_nr10-s_d-rk_gt4-winner_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
13100200W
06 B-3
13100200W
Stal
特殊链条钢
有直链板
带分体式销钉的连接件GT4 Winner,编号10...
9.525 x 5,72
3/8 x 7/32
9
73151900
13500200W
08 B-3
13500200W
Stal
特殊链条钢
-
带分体式销钉的连接件GT4 Winner,编号10...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
26
73151900
13600200W
10 B-3
13600200W
Stal
特殊链条钢
-
带分体式销钉的连接件GT4 Winner,编号10...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
36
73151900
13700200W
12 B-3
13700200W
Stal
特殊链条钢
-
带分体式销钉的连接件GT4 Winner,编号10...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
60
73151900
13800200W
16 B-3
13800200W
Stal
特殊链条钢
-
带分体式销钉的连接件GT4 Winner,编号10...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
183
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表