Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-SS-VGL-NR11E - 类似于DIN ISO 606的单滚子链的锁定链节,自润滑,编号11/E
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准单排滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/fvg_nr11-e_e-rk_ss.prj},{NB=10577003},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10577003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, Bolzen beschichtet},{HW=-},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=17.0},{B7=3.9},{BK=17.8},{GEW=9},{TYP=0},{TYP1=0},{P=12.700},{B1=7.75},{B3=11.43},{H3=10.92},{WF=0.80},{BDF=3.5},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10177003
06 B-1
10177003
Stal
特种链条钢,带涂层销
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
9,525 y 5,72
3/8 x 7/32
4
73151900
10577003
08 B-1
10577003
Stal
特种链条钢,带涂层销
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
9
73151900
10677003
10 B-1
10677003
Stal
特种链条钢,带涂层销
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
13
73151900
10777003
12 B-1
10777003
Stal
特种链条钢,带涂层销
-
带弹簧扣的连接件,编号11/E
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
21
73151900
10877003
16 B-1
10877003
Stal
特种链条钢,带涂层销
与 CAD 图示相反,带分销锁
带弹簧扣的连接件,编号11/E
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
66
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表