Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-K2-WL-2XP-RF - 带宽角板的滚子链,类似于DIN ISO 606(前DIN 8187-2),形式K2,板间距2 x p,不锈钢。
MÄDLER
驱动元件
滚子链
带固定板的滚子链
带角板的滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/rollenketten_mit_befestigungslaschen/rollenketten_mit_winkellaschen/wl-rk_k2_2xp_diniso606_rf.prj},{NB=0_10199021},{DINISONR=06 B-1**},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten. },{AUSF=Einfach-Rollenkette mit breiten Winkellaschen K2, Laschenabstand 2 x p},{EOB=0.000},{ZOLL=3/8 x 7/32\"},{PB1=9,525 x 5,72},{P=9.525},{B1=5.720},{H4=6.5},{D4=3.5},{F2=9.50},{G2=13.7},{B=17.7},{S=1.2},{GEW=0.61},{GEW1=0.61},{ARTNR1=10199022},{B2=8.53},{B3=8.66},{B4=13.5},{B7=3.3},{H3=8.26},{RD=6.35},{BD=3.28},{WF=0.7},{BDF=2.5},{TN=bo_rk_m_b_wl_rf_06},{CTN=73151190},{PPATH=rk_m_b_wl_iso606_rf_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
[Zoll]
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
[mm]
H4
h4
[mm]
D4
d4
[mm]
F2
f/2
[mm]
G2
G/2*
[mm]
B
B*
[mm]
S
s min.*
[mm]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10199021
06 B-1**
10199021
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带宽角板K2的单滚子链,板间距2 x p
3/8 x 7/32"
9,525 x 5,72
9.525
5.720
6.5
3.5
9.50
13.7
17.7
1.2
0.61
73151190
10599021
08 B-1
10599021
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带宽角板K2的单滚子链,板间距2 x p
1/2 x 5/16"
12,7 x 7,75
12.700
7.750
8.9
4.5
12.70
17.6
23.2
1.6
0.99
73151190
10699021
10 B-1
10699021
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带宽角板K2的单滚子链,板间距2 x p
5/8 x 3/8"
15,875 x 9,65
15.875
9.650
10.3
5.5
15.90
22.5
29.5
1.7
1.30
73151190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表