Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-GT-AG - 重型杆端 GS DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,外螺纹
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型GT关节轴承 DIN 648尺寸系列 K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt_din12240-4_mr-k/h-gk_gt_din648_mr-k_ag.prj},{NB=63284000-M42 x 2},{ARTNR=63284000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Außenteil: Stahl C22 geschmiedet, verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1, geschliffen und poliert, Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{H=142},{L1=78},{G=M42 x 2},{KW=16},{GEW=2570},{D3=68.000},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.997},{LSCHAFT=78.00},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{L7=87.600},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
C1 ±0.15
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 -1,0
[mm]
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
[mm]
KW
α - 倾斜角
[Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63280400
63280400
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AR = 右侧外螺纹
4
7
5.25
6.5
14
30
19
M4
14
9
84833038
63280500
63280500
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AR = 右侧外螺纹
5
8
6.00
7.7
18
33
20
M5
13
13
84833038
63280600
63280600
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AR = 右侧外螺纹
6
9
6.75
8.9
20
36
22
M6
13
20
84833038
63280800
63280800
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AR = 右侧外螺纹
8
12
9.00
10.4
24
42
25
M8
14
33
84833038
63281000
63281000
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AR = 右侧外螺纹
10
14
10.50
12.9
28
48
29
M10
13
56
84833038
63281200
63281200
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AR = 右侧外螺纹
12
16
12.00
15.4
32
54
33
M12
13
87
84833038
63281400
63281400
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
AR = 右侧外螺纹
14
19
13.50
16.8
36
60
38
M14
16
129
84833038
63281600
63281600
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
AR = 右侧外螺纹
16
21
15.00
19.3
42
66
40
M16
15
189
84833038
63281800
63281800
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
AR = 右侧外螺纹
18
23
16.50
21.8
46
72
44
M18 x 1,5
15
267
84833038
63282000
63282000
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
AR = 右侧外螺纹
20
25
18.00
24.3
50
78
47
M20 x 1,5
14
348
84833038
63282200
63282200
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
AR = 右侧外螺纹
22
28
20.00
25.8
54
84
51
M22 x 1,5
15
443
84833038
63282500
63282500
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
AR = 右侧外螺纹
25
31
22.00
29.6
60
94
57
M24 x 2
15
600
84833038
63283000
63283000
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
AR = 右侧外螺纹
30
37
25.00
34.8
70
110
66
M30 x 2
17
1030
84833038
63283500
63283500
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
AR = 右侧外螺纹
35
43
28.00
37.7
80
125
73
M36 x 2
19
1600
84833038
63284000
63284000
钢,镀锌
外围部分:钢C22锻造,镀锌,内圈:滚动轴承钢10...
AR = 右侧外螺纹
40
49
35.00
44.2
90
142
78
M42 x 2
16
2570
84833038
63290400
63290400
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
4
7
5.25
6.5
14
30
19
M4
14
9
84833038
63290500
63290500
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
5
8
6.00
7.7
18
33
20
M5
13
13
84833038
63290600
63290600
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
6
9
6.75
8.9
20
36
22
M6
13
20
84833038
63290800
63290800
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
8
12
9.00
10.4
24
42
25
M8
14
33
84833038
63291000
63291000
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
10
14
10.50
12.9
28
48
29
M10
13
56
84833038
63291200
63291200
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
12
16
12.00
15.4
32
54
33
M12
13
87
84833038
63291400
63291400
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
14
19
13.50
16.8
36
60
38
M14
16
129
84833038
63291600
63291600
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
16
21
15.00
19.3
42
66
40
M16
15
189
84833038
63291800
63291800
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
18
23
16.50
21.8
46
72
44
M18 x 1,5
15
267
84833038
63292000
63292000
钢,镀锌
外圈:易切削钢车削,镀锌,内圈:滚子轴承钢100C...
AL = 左手外螺纹
20
25
18.00
24.3
50
78
47
M20 x 1,5
14
348
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表